Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Vollständige Netzwerklösungen

Veloce Addresses Networking

Veloce bietet ein umfassendes Verifizierungsportfolio für den Kommunikationsmarkt, einschließlich In-Circuit-Geschwindigkeitsbrücken, virtuelle Lösungen und Hochgeschwindigkeitstransaktoren. Unsere Netzwerkschnittstellen unterstützen kabelgebundenes Ethernet, Optical Transport Network (OTN), 5G und mehr...

Warum Veloce für Netzwerke?

In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz (KI) und Big Data beispiellose technologische Fortschritte vorantreiben, spielen Netzwerk- und Kommunikationsprotokolle wie Ethernet eine zentrale Rolle. Diese Protokolle ermöglichen die schnelle Übertragung großer Datenmengen zwischen miteinander verbundenen Systemen und ermöglichen so ein effizientes KI-Modelltraining, Echtzeitanalysen und nahtloses Cloud-Computing.

Moderne System-on-Chip (SoC) -Designs integrieren Netzwerkschnittstellen mit hoher Bandbreite, die rigoros verifiziert werden müssen, um die Einhaltung der sich entwickelnden Standards und realen Leistungserwartungen sicherzustellen. Da die Netzwerkgeschwindigkeiten auf 800 G und 1,6 Tbit/s steigen, haben traditionelle Verifizierungsmethoden Schwierigkeiten, mit der wachsenden Komplexität von Hardwaredesigns Schritt zu halten.

Verifikationsingenieure nutzen ausgeklügelte hardwaregestützte Verifikationsplattformen (HAV), einschließlich Emulation und FPGA-Prototyping (Field-Programmable Gate Array), um Designs zu validieren, bevor sie das Silizium erreichen. Diese Methoden ermöglichen es Ingenieuren, Leistungskennzahlen wie Bandbreite, Latenz und Einhaltung der neuesten Ethernet-, Optical Transport Network- (OTN) - und 5G-Standards in einer kontrollierten und skalierbaren Umgebung zu testen. Fortschrittliche Ethernet-Verifizierungslösungen, die in der Lage sind, Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen und skalierbare Portkonfigurationen zu verarbeiten, werden maßgeblich zur Gestaltung der nächsten Generation der Halbleitertechnologie beitragen.

Veloce HAV ist ein Marktführer im Bereich Netzwerke mit seinen einzigartigen Angeboten für unsere Kunden. Veloce HAV-Lösungen sind bei Branchenführern im Netzwerkbereich weit verbreitet und bieten komplette Netzwerklösungen, von kabelgebundenen Netzwerklösungen wie Ethernet und OTN bis hin zu drahtlosen Netzwerklösungen für 5G. Diese Lösungen sind als In-Circuit-Drehzahlbrücken, virtuelle Lösungen oder Hochgeschwindigkeitstransaktoren erhältlich.

Unsere Ethernet-Netzwerklösungen bieten:

  • Unterstützung für Ethernet-Geschwindigkeiten von bis zu 1,6 Tbit/s, mit proprietären Speed-Switching-Funktionen
  • Leicht skalierbare Lösung für die Überprüfung umfangreicher Netzwerkdesigns
  • Hochpräzise Latenz- und Bandbreitenmessungen
  • Erweitertes Ethernet-Traffic-Shaping und Steuerung auf physischer (PHY) Ebene
  • Vollständig reproduzierbare Debugging-Funktionen

Verwandte Ressourcen

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?

Unsere Produkt- und Vertriebsteams stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000 oder 1-503-685-8000

E-Mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Treten Sie der IC-Design-Community bei

Nehmen Sie an der Diskussion über neue Themen, Features, Inhalte und technische Experten teil.

Support-Center

Das Siemens Support Center bietet Ihnen alles an einem benutzerfreundlichen Ort — Wissensdatenbank, Produktupdates, Dokumentation, Support-Fälle, Lizenz-/Bestellinformationen und mehr.

EDA-Beratung

Wir helfen Ihnen dabei, maximale geschäftliche Auswirkungen zu erzielen, indem wir komplexe Technologie- und Unternehmensherausforderungen mit einer einzigartigen Mischung aus Entwicklungs- und Designerfahrung und Methodenkompetenz angehen.