Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Shift Left Software für HAV

Innexis CodeBench

Innexis CodeBench bietet eine komplette Softwareentwicklungs- und Analyselösung, die auf einer Eclipse-IDE mit intuitiven Assistenten für Projekteinrichtung, Modulentwicklung, Debugging und Profiling basiert.


Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Ein Techniker, der den Code einer Softwareanwendung analysiert und dabei ein Diagramm zur Wellenformsimulation aus dem CodeBench-Produkt betrachtet.

Warum Innexis CodeBench?

Verbessern Sie die frühe Softwareentwicklung und -validierung durch vollständige Sichtbarkeit der Software mithilfe fortschrittlicher Analyse- und Debug-Tools sowohl in virtuellen als auch in präzisen Hardwaremodellen: Innexis CodeBench bietet:

  • Unterstützung für maschinelles Lernen für die TensorFlow Lite-Benchmarks und Workloads
  • Die Fähigkeit, GPU-Workloads mit Benchmarks zu analysieren und zu profilieren
  • Vollständige Systemprofilerstellung, die mit dem Stromverbrauch der Hardware korreliert

Wesentliche Funktionen

CodeBench-Analysator

Innexis CodeBench bietet Entwicklern eine Reihe fortschrittlicher Analysetools für Entwurfserkundung, Profilerstellung, Leistungs- und Leistungsoptimierung, Zeitanalyse und mehr. Es bietet ihnen umfassende Einblicke, die ihnen helfen, Entscheidungen in der frühen Phase der Hardware- und Softwareentwicklung zu treffen.

Ein Screenshot einer Linux-basierten Anwendungssoftware.

Navigieren Sie durch ein riesiges Datenmeer

Moderne Systeme können riesige Mengen an Leistungs-, Trace-, Protokoll- und Überwachungsdaten erzeugen. Herkömmliche Analysemethoden erfordern handgefertigte Analyseskripte, um diese Daten zu sichten und rudimentäre Analysen bereitzustellen. CodeBench Analyzer hilft bei der Automatisierung des Erfassungs- und Analyseprozesses und hilft so beim Verständnis dieser Daten.

Ein Mann, der eine Vielzahl von Daten auf einem Laptop analysiert.

Trace-Daten in mehreren Formaten

CodeBench Analyzer sammelt Trace- und Profildaten von einer Vielzahl von Einrichtungen und zeichnet die Systemaktivitäten auf einer Zeitleiste auf. CodeBench Analyzer ist betriebssystemunabhängig und kann mit Daten von Bare-Metal-, RTOS- oder Linux® -Systemen arbeiten. Analyzer unterstützt auch eine Vielzahl von Datenformaten, darunter das textbasierte Event File Format (EFF), das Linux Trace Tool, die nächste Generation (LTTng) und kommagetrennte Werte (CSV).

Ein Screenshot von Innexis CodeBench, auf dem mehrere Datenquellen angezeigt werden.

Verwandte Ressourcen