Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Virtualisierung auf Systemebene

Veloce adressiert Hyperscaler-PCIe-Verbundgerät

Das schnelle PCIe Composite Device (PCD) spielt eine zentrale Rolle bei der Schaffung eines florierenden Hyperscaler-Ökosystems in Zusammenarbeit mit Arm. PCD wurde mit internem Fachwissen entwickelt und unterstützt Hyperscaler durch die Nutzung von Multifunktionsgeräten (MFD), wodurch ein schneller Erfolg bei der Validierung ihrer Plattformen gewährleistet wird.

Warum Veloce für Hyperscaler verwenden?

Arm-Kunden arbeiten in einer hochgradig anpassbaren Umgebung, in der sie verschiedene Komponenten für geistiges Eigentum (IP) in Arm Compute Subsystems (CSS) integrieren können. Die Sicherstellung einer nahtlosen Interoperabilität mit Standardsoftware stellt jedoch eine große Herausforderung dar. Um das zu bewältigen, benötigen Kunden eine robuste und qualifizierte Verifizierungslösung, die alle Aspekte der Integration in einer einzigen, umfassenden Ansicht konsolidiert, sodass sie sich auf die Entwicklung ihres einzigartigen Designs konzentrieren können.

Das Veloce PCIe Composite Device (PCD) wurde entwickelt, um diese Verifizierungsherausforderungen zu bewältigen. Es integriert mehrere VirtuaLab-Schnittstellenlösungen, darunter PCIe, NVMe und die Arm Compliance Suite, in einem einzigen Produkt. Eine einheitliche Protokollanalyser-Ansicht mehrerer Benutzeroberflächen bietet Benutzern eine Ansicht der CSS-Schnittstellen auf Systemebene, was dem Benutzer sofortige Sicherheit gibt, da Engpässe, ungewöhnliche Verzögerungen und Leistungseinschränkungen angezeigt werden. PCD vereinfacht den Überprüfungsprozess der Designintegration mit Arm-CSS, Chiplets und komplexen Systems-on-Chip (SoCs) und sorgt so für einen effizienten und optimierten Arbeitsablauf.

Veloce PCD ist die Lösung, die es der Arm Compliance Suite (ACS) ermöglicht, effizient zu arbeiten und einen vollständigen, intuitiven Überblick über alle Probleme zu bieten. Insbesondere ist dies dasselbe Framework, das von Arm verwendet wird, um seine eigene Plattform zu validieren und sicherzustellen, dass Kunden, die Veloce PCD einsetzen, eine branchenerprobte Lösung nutzen.

Veloce PCD bietet eine verifizierungsbereite Umgebung, die gemeinsam mit Arm entwickelt wurde und es Hyperscalern ermöglicht, eine gründliche Überprüfung mit minimalem Aufwand durchzuführen. Kunden können ihr Design nahtlos integrieren, das gesamte CSS aufrufen und sofort mit dem Testen der Software beginnen.

Funktionen von Veloce PCD:

  • Konfigurierbarkeit — An verschiedene Kundenbedürfnisse anpassbar
  • Geschwindigkeit — Beschleunigt Verifizierungs- und Testprozesse
  • Umfassende Lösung — Eine zentrale Anlaufstelle für die Überprüfung
  • Niedriger Stromverbrauch — Effizienter Energieverbrauch für groß angelegte Einsätze
  • Skalierbarkeit — Lässt sich problemlos in umfangreiche Cluster-Umgebungen integrieren

Verwandte Ressourcen

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?

Unsere Produkt- und Vertriebsteams stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000 oder 1-503-685-8000

E-Mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Treten Sie der IC-Design-Community bei

Nehmen Sie an der Diskussion über neue Themen, Features, Inhalte und technische Experten teil.

Support-Center

Das Siemens Support Center bietet Ihnen alles an einem benutzerfreundlichen Ort — Wissensdatenbank, Produktupdates, Dokumentation, Support-Fälle, Lizenz-/Bestellinformationen und mehr.

EDA-Beratung

Wir helfen Ihnen dabei, maximale geschäftliche Auswirkungen zu erzielen, indem wir komplexe Technologie- und Unternehmensherausforderungen mit einer einzigartigen Mischung aus Entwicklungs- und Designerfahrung und Methodenkompetenz angehen.