Die Komplexität moderner Militär-, Luft- und Raumfahrt- und Regierungsanwendungen erfordert robuste Design- und Verifikationslösungen, die in der Lage sind, einen umfassenden digitalen Zwilling zu erstellen, der die realen Anwendungen abbildet. Hardware-Emulation vor Silizium und FPGA-Prototyping sind wichtige Komponenten für das Testen und Validieren der Systemfunktionen, und das Veloce HAV-Ökosystem ist der Branchenführer bei der Bewältigung dieser Komplexität.
Durch die Beschleunigung von Workloads, die traditionell in einer Simulationsumgebung ausgeführt werden, steigern die Veloce-Hardwareplattformen die Produktivität aller Anwendungsfälle der Funktionsverifizierung. Die Fähigkeit, auf der gesamten Systemebene zu entwerfen, zu validieren und zu debuggen, erhöht die Zuverlässigkeit und das Vertrauen in die elektronischen Systeme, die der Branche zur Verfügung gestellt werden.
Elektronische Designs im Bereich Verteidigung und Luft- und Raumfahrt sind vielfältig und einzigartig. Die einzigartigen Anwendungen der Branche führen zu einer Vielzahl von entwickelten mikroelektronischen Systemen. Von kleinen Sensoren mit Mikrocontrollern bis hin zu großen Multi-Die-Chiplets erfordern diese Anwendungen eine zusätzliche Anforderung, die nicht in allen Branchen zu finden ist. Es muss die Fähigkeit geben, alle Ebenen von Modellabstraktionen zu integrieren, um ihren digitalen Zwilling zu validieren. Das Veloce Ecosystem in Verbindung mit dem Siemens Innexis Produktportfolio trägt dazu bei, dass die Designs fehlerfrei funktionieren. Die missionskritische Bedeutung in diesem Sektor erfordert das!
Das Veloce-Ökosystem ermöglicht es Benutzern, sich auf die Lösung kritischer Herausforderungen zu konzentrieren, anstatt sich mit kleineren Problemen zu befassen. Das ecosystem umfasst eine Vielzahl von vorkonfigurierten Schnittstellen und Lösungen wie Software-Speichermodelle, digitale Zwillinge von Zielgeräten (VirtuaLab) und Verification IP (VTL) von Standardprotokollen und -schnittstellen. Diese Plug-and-Play-Komponenten minimieren die Entwicklungskosten und beschleunigen die Markteinführung.
Kongruenz ist ein Bestandteil des Veloce-Ökosystems. Indem wir unabhängig von der Veloce-Plattform die gleiche Benutzererfahrung bieten, kann ein gut vernetztes Set von Verifizierungsmethoden etabliert werden. Das Veloce-Ökosystem ist so konzipiert, dass es auch für die Zukunft konzipiert ist. Während sich die Branche auf softwaregestütztes Design umstellt, entwickelt sich das Veloce-Ökosystem ständig weiter, um Anwendungen bereitzustellen, die die Entwicklung, das Debuggen und die Validierung von Software und Hardware beschleunigen.
Die verwendeten Design-, Debug- und Validierungsmethoden führen zu maßgeschneiderten Lösungen, für die das Veloce HAV-Ökosystem einzigartig positioniert ist.
Unsere Lösungen für Behörden und Luft- und Raumfahrt umfassen:
- Beschleunigte Funktionsüberprüfung
Die Hardwarelösungen von Veloce sind eng in Questa integriert und ermöglichen eine schnellere und einfachere Migration, wodurch der Durchsatz um ein Vielfaches verbessert wird, während die gleiche Verifikationsumgebung beibehalten wird.
- Spezialisierte Schnittstellen
Das Veloce-Portfolio umfasst Schnittstellen wie Spacewire und Mil-Std 1553b, die hochspezialisiert für die Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtindustrie sind.
- Einheitlicher Versicherungsschutz
Die Möglichkeit, echte Workloads für Ecktestfälle auszuführen und das Coverage mit der vorhandenen Datenbank zusammenzuführen, gewährleistet eine umfassende Abdeckung.
- Skalierbares Portfolio an Hardwareplattformen
Als Teil der branchenweit einzigen HAV-Lösung, die Emulation, Unternehmensprototyping und SW-Prototyping bietet, bietet das Veloce-Ökosystem Single-Blade-Optionen. Jedes Blade verfügt über eine kosteneffektive Methode zur Projektisolierung, was in der Regierung und in der Luft- und Raumfahrtindustrie erforderlich ist. Diese Isolierung stellt sicher, dass Ihr Design unter Berücksichtigung der Sicherheit entwickelt, debuggt und validiert werden kann.