Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Virtuelle Ethernet-Lösung

Schnelle Schnittstellen — EPGM

Veloce Ethernet Packet Generation and Monitor (EPGM) ist eine spezialisierte virtuelle Lösung, die Teil des Veloce Hardware-Assisted Verification-Ökosystems von Siemens ist. EPGM ergänzt den Emulations- oder Prototyping-Prozess, indem es erweiterte virtuelle Ethernet-Verkehrsgenerierung und tiefgreifendes Debugging bietet.

Warum Veloce EPGM?

Führende Unternehmen vertrauen darauf und haben sich in komplexen Designs bewährt — Veloce Ethernet Packet Generator and Monitor (EPGM) wird seit vielen Jahren von Netzwerkverifikationstechnikern auf der ganzen Welt eingesetzt und kann auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Validierung und Bewertung ihrer komplexesten Ethernet-basierten Produkte zurückblicken.

EPGM ist eine umfassende virtuelle Lösung, die Technikteams dabei unterstützt, Ethernet-basierte SoC-Designs sicher zu qualifizieren. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen zur Traffic-Generierung, ausführlichen Debugging-Funktionen und der Unterstützung der neuesten Ethernet-Standards ermöglicht EPGM Entwicklungsteams, komplexe Netzwerktopologien gründlich zu emulieren und Prototypen zu erstellen, Latenz- und Bandbreitenbeschränkungen zu stressen, die Einhaltung von Protokollen zu überprüfen, Eckfallszenarien zu verifizieren und die Markteinführungszeit zu beschleunigen, indem Designprobleme früh im Entwicklungszyklus identifiziert und gelöst werden.

Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von Veloce EPGM können Entwicklungsteams ihren Überprüfungsprozess optimieren und ihre Ethernet-basierten Produkte souverän auf den Markt bringen.

EPGM-Funktionen:

  • Unterstützt eine Vielzahl von Ethernet-Geschwindigkeiten der aktuellen und nächsten Generation von 1 Gbit/s bis zu 1,6 Tbit/s, mit proprietären Speed-Switching-Funktionen
  • Leicht skalierbare Lösung und somit die perfekte Wahl für die Überprüfung großer Rechenzentrums- und Unternehmensnetzwerkdesigns
  • Hochpräzise Latenz- und Bandbreitenmessungen — für Verifikationsingenieure von unschätzbarem Wert, um Leistungsengpässe im Design zu lokalisieren und vor dem Bandout umfassende Benchmarks durchzuführen
  • Advanced Ethernet Traffic Shaping und PHY Layer Controls — ermöglicht es Benutzern, eine Vielzahl von Ethernet-Tests zu generieren und zu automatisieren, von einfachen Standardszenarien bis hin zu anspruchsvolleren, maßgeschneiderten Regressionen für eine umfassende Validierung
  • Vollständig reproduzierbare Debugging-Funktionen zur schnellen Identifizierung und Lösung von Designproblemen

Verwandte Ressourcen

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?

Unsere Produkt- und Vertriebsteams stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000 oder 1-503-685-8000

E-Mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Treten Sie der IC-Design-Community bei

Nehmen Sie an der Diskussion über neue Themen, Features, Inhalte und technische Experten teil.

Support-Center

Das Siemens Support Center bietet Ihnen alles an einem benutzerfreundlichen Ort — Wissensdatenbank, Produktupdates, Dokumentation, Support-Fälle, Lizenz-/Bestellinformationen und mehr.

EDA-Beratung

Wir helfen Ihnen dabei, maximale geschäftliche Auswirkungen zu erzielen, indem wir komplexe Technologie- und Unternehmensherausforderungen mit einer einzigartigen Mischung aus Entwicklungs- und Designerfahrung und Methodenkompetenz angehen.