Korrelieren Sie Hardware und Software
Softwarekorrelation mit Leistungsprofilen, Leistungskennzahlen und Hardware-Wellenformen, was eine eingehende Systemanalyse ermöglicht.
Eine Software-Debug-Lösung, die Teil des Hardware-Assisted Verification-Ökosystems von Siemens Veloce ist. Sie unterstützt die effiziente gemeinsame Überprüfung von Hardware und Software, indem sie es Softwareteams ermöglicht, eingebettete Software zusammen mit Hardware, die in einem Emulator oder einer Enterprise-Prototyping-Umgebung läuft, zu debuggen.<br/>
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Veloce Codelink überbrückt die Lücke zwischen Software und Hardware durch seine Integration mit Visualizer. Diese Umgebung ermöglicht ein einheitliches Debug-Erlebnis, das es Teams ermöglicht, die Softwareausführung zu verfolgen, Haltepunkte zu setzen und die Interaktion zwischen Software- und Hardwarekomponenten zu analysieren, während gleichzeitig wertvolle hardwaregestützte Verifikationsressourcen freigesetzt und die Effizienz der Design- und Verifizierungsteams verbessert wird. Veloce Codelink ist ein Muss für die Lösung von Problemen mit der Hardware-/Softwareintegration, bei denen es oft schwierig ist, die Ursache zu identifizieren.
Softwarekorrelation mit Leistungsprofilen, Leistungskennzahlen und Hardware-Wellenformen, was eine eingehende Systemanalyse ermöglicht.
Mit den heutigen Multi-Die-Chiplets und komplexen System-on-Chip (SoC) benötigen Teams softwarebasierte Lösungen, die herstellerunabhängig sind. Veloce Codelink ist CPU-herstellerneutral und bietet Platz für jeden Prozessor im Design
Veloce Codelink ist kompatibel mit Simulation, Emulation und Unternehmensprototypen und ist eine vielseitige und wertvolle Lösung für umfassendes System-Debugging und Integration.
Die Verifizierungsteams von heute benötigen Debug-Frameworks, die es ihnen ermöglichen, komplexe Interaktionen schnell und einfach zu debuggen. Veloce Codelink ermöglicht genau das. Veloce Codelink und das Veloce Ecosystem richten sich an diejenigen im Verifikationsteam, die an der Hardware-/Software-Grenze arbeiten, und bieten Softwaresichtbarkeit und Korrelation zu Hardwareereignissen wie Leistungsprofile, Leistungskennzahlen und Hardware-Wellenformen

Veloce Codelink ermöglicht es Softwarevalidierungs- und Integrationsteams, ihre langfristigen realistischen Workloads zu debuggen, unabhängig von der Architektur oder dem Prozessor im Design. Mit Unterstützung für führende Architekturen wie Arm, RISC-V und Unterstützung für kundenspezifische Prozessoren ist Veloce Codelink die Software-Debug-Anwendung der Wahl für heterogene und homogene Designs.

Eingeschränkt durch die Verfügbarkeit und den Zugriff auf Emulations- oder Prototyping-Ressourcen? Veloce Codelink und seine Offline-Debug-Funktionen stellen sich dieser Herausforderung und bieten umfassende Funktionen zur Hardware-/Software-Verifizierung und setzen gleichzeitig wertvolle Überprüfungsressourcen frei. Die Möglichkeit, diese Ressourcen mit allen Teammitgliedern zu teilen, trägt zusätzlich dazu bei, dass Ihre Verifizierungs- und Validierungsfristen eingehalten werden.