Speicher-IP
Embedded Memory IP wird mit der höchstmöglichen Dichte bei geringstmöglicher dynamischer Leistung, Leckage und Kosten geliefert und gleichzeitig die vom Kunden geforderte Leistung erreicht.
Alle IP-Angebote umfassen strenge Branchenkonformitäts- und Interoperabilitätsstandards und beinhalten wichtige Design- und Verifizierungsdateien zur Steuerung gängiger Toolflows.
Embedded Memory IP wird mit der höchstmöglichen Dichte bei geringstmöglicher dynamischer Leistung, Leckage und Kosten geliefert und gleichzeitig die vom Kunden geforderte Leistung erreicht.
Bietet produktionserprobtes USB-IP für den Einsatz in digitalen Unterhaltungselektronikprodukten. Unser Angebot umfasst USB 2.0 OTG, High Speed und Full Function USB2.0 PHY und USB-Software-Stack
Wir bieten einen USB-IF-Multimode-USB-Controller für USB 2.0 Embedded Host, Dual-Role, On-the-Go (OTG) und Gerätefunktionen mit einem USB 2.0 Hi-Speed PHY mit dualen Softwareoptionen an.
Wir bieten die ausgereiftesten, siliziumerprobten Ethernet-MAC-Cores auf dem Markt, die 10/100-Plattform, 10/100/1000-Plattform und 10-Gigabit-Lösungen unterstützen.
Wir bieten eine komplette Produktlinie silikonerprobter Host- und Gerätecontroller für parallele und serielle ATA-Designs. Unser Portfolio umfasst Lösungen für Serial ATA, Parallel ATA, Serial ATA 1,5/3,0 Gbit/s PHY und PCMIA.
Wir bieten drei Generationen von 8051-Mikrocontrollern (M8051, M8051W/EW und M8501W-V5/EW-V3) als Soft-Digital-IP im Verilog- und VHDL-Quellcode an. Alle sind erprobt, zuverlässig und ausgereift und wurden in zahlreichen Konsumgütern verwendet.
Wir bieten zahlreiche Soft-IP für gängige Kommunikationsprotokolle an.
WIR bieten silikonerprobtes, vorzertifiziertes USB- und SATA-Mixed-Signal-IP an, einschließlich Full-Speed- und High-Speed-USB2.0-PHY und SATA 1,5/3,0 Gbit/s PHY.
Siemens bietet zusätzliche Dienstleistungen für zahlreiche Ingenieurdisziplinen an — besuchen Sie gerne die unten stehenden Links!