Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Catapult-KI-Lösungen

Da ML-Frameworks für maschinelles Lernen Fortschritte im Rechenzentrum und an der Peripherie vorantreiben, benötigen Algorithmen- und Hardware-Designteams mehr Unterstützung als je zuvor. Catapult AI verbessert die High-Level-Synthese für beschleunigte Entwurfserkundung, Quantisierungsanalyse und Leistungs-, Leistungs- und Flächenvorhersagen.

Katapult KI NN

Catapult AI NN bietet die Automatisierung von Python-zu-RTL für Hardware-Designs für neuronale Netzwerke (NN). Die Integration von hls4ml zur Generierung synthetisierbarer neuronaler C++-Netzwerkmodelle aus Python, zusammen mit erweiterten Catapult-Funktionen, erzeugt leistungsstarke ML-Inferenz-Hardwarebeschleuniger am Netzwerkrand. Jetzt können Designer und Implementierer von Convolutional Neural Network schnell Latenz, Durchsatz und Frequenzleistung, Leistung und Bereich mit praktisch jeder CNN-Architektur und Quantisierung untersuchen, indem sie die RTL-Implementierung automatisch aus gängigen KI/ML-Frameworks generieren.

Stylized illustration of a medieval catapult launching colorful geometric shapes against a blue background

Catapult-Schulung auf Abruf

Die On-Demand-Schulungsbibliothek Catapult High-Level Synthesis (HLS) enthält eine Reihe von Lernpfaden mit Modulen zur Einführung von Ingenieuren in HLS und Verifikation auf hoher Ebene.

Hochrangige Gruppe für Synthese und Verifikation

Eine Gruppe, um die Feinheiten des Entwurfs und der Verifizierung mit den EDA HLS- und HLV-Tools von Siemens zu besprechen. Nehmen Sie an der Diskussion über neue Themen, Features, Inhalte und technische Experten teil.

HLS Libs

Ein kostenloser und offener Satz von Bibliotheken, implementiert in Standard-C++ für bitgenaues Hardware- und Softwaredesign. Es ist eine offene Community für den Austausch von Wissen und geistigem Eigentum für HLS, die genutzt werden kann, um sowohl die Forschung als auch das Design zu beschleunigen.

HLS Blog für Design und Verifizierung

Blog über Entwurfs- und Verifikationsmethoden und -techniken der nächsten Generation auf hoher Ebene (HLS).

Katapult-Unterstützung

Greifen Sie auf ausführliche Dokumentation, Veröffentlichungen, Ressourcen und mehr zu.

EDA-Beratung

Wir helfen Ihnen dabei, maximale geschäftliche Auswirkungen zu erzielen, indem wir komplexe Technologie- und Unternehmensherausforderungen mit einer einzigartigen Mischung aus Entwicklungs- und Designerfahrung und Methodenkompetenz angehen.