Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Calibre Mask Process Correction

Die Calibre Mask Process Correction Correction-Familie von regel- und modellbasierten Produkten wird in der fortschrittlichen Fotomaskenherstellung verwendet, um systematische Maskenlithografie zu korrigieren und Fehlerquellen zu verarbeiten, um sicherzustellen, dass die maskenkritische Maßsignatur innerhalb der Spezifikation liegt.


Kontaktieren Sie unser technisches Team unter 1-800-547-3000

Calibre Mask Process Correction Correction-Konturen in einem analysierten Design.
Video

Calibre nmMPC Einführung

Erfahren Sie, wie Calibre nmMPC weiterhin eine Vorreiterrolle einnimmt und neue Maßstäbe in Bezug auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit setzt. Dieser synergistische Ansatz zur Maskenmodellierung setzt einen neuen Standard in der Maskenindustrie sowohl für Maskenmodelle als auch für die MPC-Genauigkeit.

technisches Papier

Validierung für Mehrstrahl-Maskenlithografie

Die Maskenprozesskorrektur (MPC) hat sich als notwendiger Schritt in der Maskendatenvorbereitung (MDP) für die Herstellung von Elektronenstrahlmasken an fortschrittlichen Technologieknoten ab 14 nm und darüber hinaus etabliert. MPC verwendet in der Regel ein Elektronenstreumodell, um die Elektronenstrahlbelichtung darzustellen, und ein Prozessmodell, um die Effekte des Entwicklungs- und Ätzprozesses darzustellen. Die Modelle werden verwendet, um iterativ die Position der Kanten von Layout-Features zu simulieren und Kantensegmente zu verschieben, um die Genauigkeit der Kantenposition der fertigen Maske zu maximieren. Die selektive Dosiszuweisung kann in Verbindung mit der Kantenbewegung verwendet werden, um gleichzeitig die Genauigkeit des Prozessfensters und der Kantenposition zu maximieren.

Die MPC-Methode für die Modellkalibrierung und Layoutkorrektur wurde für die Vector Shaped Beam (VSB) -Maskenschreiber entwickelt und optimiert, die die vorherrschende Maskenlithografie-Technologie darstellen, die heute für die fortschrittliche Maskenherstellung verwendet wird. Mehrstrahl-Maskenschreiber (MBMW) wurden vor Kurzem eingeführt und werden nun allmählich in der Serienproduktion von Fotomasken eingesetzt.

Diese neuen Tools basieren auf stark parallelen Rasterscan-Architekturen, die die Abhängigkeit der Schreibzeit von der Layoutkomplexität erheblich reduzieren und es wird erwartet, dass sie die VSB-Technologie für fortgeschrittene Node-Masken erweitern und irgendwann ersetzen werden, da die Layoutkomplexität weiter zunimmt [5] [6].

Es wird zwar erwartet, dass bestehende MPC-Methoden, die für die VSB-Lithografie entwickelt wurden, leicht an MBMW angepasst werden können, aber eine strenge Prüfung der Maskenfehlerkorrektur für MBMW ist notwendig, um die Anwendbarkeit der aktuellen Werkzeuge und Methoden vollständig zu bestätigen und um alle Änderungen zu identifizieren, die möglicherweise erforderlich sind, um die gewünschte CD-Leistung von MBMW zu erzielen. In diesem Artikel werden wir die Ergebnisse einer solchen Studie vorstellen und die Bereitschaft von MPC für Mehrstrahl-Maskenlithografie bestätigen.

A person is holding a book and appears to be reading it while sitting on a chair.

Calibre Mask Produkte zur Prozesskorrektur

Calibre Mask Process Correction regel- und modellbasierte Produkte bieten erstklassige Skalierbarkeit und Genauigkeit zur Korrektur von Fehlerquellen im Nanometer- bis Zentimeterbereich für Elektronenstreuung und Prozessbelastungseffekte. Fortschrittliche Modellierungswerkzeuge ermöglichen eine Modellkalibrierung mit einer Genauigkeit von <1 nm.