Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Übersicht

Calibre Curvilinear MDP

Die Entwicklung der Mehrstrahl-Maskenschreibertechnologie treibt das schnelle Wachstum von Anwendungen für krummlinige Photomasken für fortgeschrittene Knoten voran. Calibre Curvilinear MDP bietet eine komplette Lösung zur Vorbereitung krummliniger Maskendaten (CLMDP) für Frakturen, Verifizierung und Anzeige für die neuen Mehrstrahlfrakturformate.

Fachbeitrag

Arbeitsgruppe für krummliniges Datenformat für die MBMW-Ära

Mehrstrahl-Maskenschreiber (MBMW) ermöglichen die Verwendung idealer krummliniger Formen für inverse Lithografie (ILT) -Masken, aber aktuelle Layoutformate reichen nicht aus, um komplexe ILT-Designs effizient darzustellen, von der optischen Näherungskorrektur (OPC) bis zur Maskenherstellung. Im Jahr 2019 haben wir eine Arbeitsgruppe für Datenformate ins Leben gerufen, um die Notwendigkeit einer krummlinigen Datendarstellung für MBMW anzugehen. Der Arbeitsgruppe Curvilinear Data Format gehören Mitglieder von EDA-Unternehmen und fortschrittlichen Maskenherstellern an. In diesem Artikel werden die Notwendigkeit eines neuen krummlinigen Datenformats und die Ziele unserer Arbeitsgruppe vorgestellt. Wir werden den Fortschritt und den Plan der Arbeitsgruppe besprechen. Eine Version dieses Papiers wurde 2021 auf der IEEE SPIE-Konferenz vorgestellt und im Konferenzband veröffentlicht.

Examples of curvilinear mask layouts and corresponding mask SEM images written with MBMW
Die wichtigsten Funktionen

Multigon-basierte Fraktur bei krummlinigem MDP

Calibre Curvilinear MDP unterstützt das Mehrstrahlfrakturformat, das auf Multigons basiert, wodurch die Vorteile der nativen Kurvendarstellung bis hin zum Mehrstrahl-Maskenschreiber beibehalten werden können.

Verwandte Ressourcen

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen zu Calibre CLMDP

Sind Sie bereit, mehr über Calibre zu erfahren?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten! Nehmen Sie heute Kontakt mit unserem Team auf

Rufen Sie an: 1-800-547-3000

Beratungsdienste von Calibre

Wir helfen Ihnen bei der Einführung, Bereitstellung, Anpassung und Optimierung Ihrer komplexen Designumgebungen. Durch den direkten Zugang zu Technik und Produktentwicklung können wir auf tiefgreifendes Fach- und Fachwissen zurückgreifen.

Support-Center

Das Siemens Support Center bietet Ihnen alles an einem einfach zu bedienenden Ort -
Wissensdatenbank, Produktupdates, Dokumentation, Support-Fälle, Lizenz-/Bestellinformationen und mehr.

Design und Herstellung von Calibre IC-Geräten

Die Calibre-Toolsuite bietet eine genaue, effiziente und umfassende IC-Verifizierung und -Optimierung über alle Prozessknoten und Designstile hinweg und minimiert gleichzeitig den Ressourcenverbrauch und die Zeitpläne für das Tapeout.