Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Übersicht

Calibre PERC & 3DPERC

Die Calibre PERC-Plattform ist der Branchenführer für Zuverlässigkeitsüberprüfungslösungen und ermöglicht eine Vielzahl von Zuverlässigkeitsprüfungen von IC-Schaltungen, die mit herkömmlichen physischen Verifikationstools nicht möglich sind. Calibre 3DPERC erweitert diese auf 3D-IC, über mehrere Matrizen und verschiedene Prozessknoten.


Nehmen Sie Kontakt mit unserem technischen Team auf: 1-800-547-3000

Person in Schutzausrüstung, die eine große industrielle Maschine oder Ausrüstung in einer Fabrikumgebung untersucht

Calibre Intelligence

Calibre liefert vertrauenswürdige Halbleiterlösungen, um wichtige Herausforderungen zu bewältigen und die Technologie der nächsten Generation voranzutreiben.

Die wichtigsten Funktionen

Was ist Calibre PERC?

Calibre PERC ist der Branchenführer für Zuverlässigkeitsüberprüfungslösungen und ermöglicht eine Vielzahl von Zuverlässigkeitsprüfungen von IC-Schaltungen, die mit herkömmlichen physischen Verifikationstools nicht möglich sind. Seine fortschrittlichen Funktionen gewährleisten Robustheit sowohl für elektrische als auch für physikalische Konstruktionsregeln.

Die wichtigsten Funktionen

Was ist Calibre 3DPERC?

Calibre 3DPERC erweitert die branchenführenden Zuverlässigkeitsverifizierungslösungen von Calibre PERC auf 3D-IC, über mehrere Chips und verschiedene Prozessknoten hinweg. Diese Lösung bietet die Skalierbarkeit für Ihre anspruchsvollsten 3D-IC-Baugruppen.

Innovative kontextsensitive SPICE-Simulation verbessert die Analyse elektrostatischer Entladungen für große Designs

Angesichts der zunehmenden Komplexität, der Zunahme der Transistorzahl und der schrumpfenden Abmessungen von ICs erweist sich die ESD-Verifizierung bei fortgeschrittenen Knoten als große Herausforderung. Bei der herkömmlichen ESD-Verifizierung mit parasitärer Extraktion und anschließender Simulation mit SPICE-Simulation (Integrated Circuit Emphase) fällt es schwer, das dynamische Verhalten der Schaltungen in großen Designs genau zu modellieren und Simulationsergebnisse in praktischen Laufzeiten auf der Ebene großer Blöcke oder ganzer Chips bereitzustellen. Die kontextsensitive SPICE-Simulation von Calibre PERC vereint das Beste aus den statischen und dynamischen Ansätzen, kombiniert das physische Layout einer Komponente mit ihrer elektrischen Implementierung und analysiert diese Informationen, um die ESD-Robustheit zu bewerten. Dieser kontextsensitive SPICE-Simulationsablauf ermöglicht es Designern, genaue ESD-Analysen für die größten Designs an jedem Prozessknoten durchzuführen.

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen zu Calibre PERC

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen zu Calibre 3DPERC

Ausgewählte Ressourcen von Calibre PERC

Erkunden Sie unsere empfohlenen Ressourcen oder besuchen Sie die vollständige Calibre PERC PERC-Ressourcenbibliothek, um On-Demand-Webinare, technische Artikel und Informationsblätter anzusehen.

Sind Sie bereit, mehr über Calibre zu erfahren?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten! Nehmen Sie heute Kontakt mit unserem Team auf

Rufen Sie an: 1-800-547-3000

Beratungsdienste von Calibre

Wir helfen Ihnen bei der Einführung, Bereitstellung, Anpassung und Optimierung Ihrer komplexen Designumgebungen. Durch den direkten Zugang zu Technik und Produktentwicklung können wir auf tiefgreifendes Fach- und Fachwissen zurückgreifen.

Support-Center

Das Siemens Support Center bietet Ihnen alles an einem einfach zu bedienenden Ort -
Wissensdatenbank, Produktupdates, Dokumentation, Support-Fälle, Lizenz-/Bestellinformationen und mehr.

Design und Herstellung von Calibre IC-Geräten

Die Calibre-Toolsuite bietet eine genaue, effiziente und umfassende IC-Verifizierung und -Optimierung über alle Prozessknoten und Designstile hinweg und minimiert gleichzeitig den Ressourcenverbrauch und die Zeitpläne für das Tapeout.