Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Calibre Reliability Verification

Die Zuverlässigkeitsüberprüfung trägt dazu bei, die Robustheit eines IC-Designs sicherzustellen, indem der Kontext der Schaltplan- und Layoutinformationen berücksichtigt wird, um Prüfungen anhand verschiedener elektrischer und physischer Designregeln durchzuführen, die die Anfälligkeit für vorzeitige oder katastrophale elektrische Ausfälle reduzieren, in der Regel im Laufe der Zeit.

Person, die eine Lupe über ein Dokument mit Häkchen hält und einen Überprüfungs- oder Qualitätskontrollprozess vorschlägt
Kaliber Selbstvertrauen

Calibre Reliability Verification

Calibre Reliability Verification stellt sicher, dass Designs vor frühem Geräteausfall und langfristigen Leistungseinbußen geschützt sind. Eine neuartige logikgestützte Layoutanalyse kombiniert Schema- und Layoutparameter für eine präzise, genaue Analyse komplexer Zuverlässigkeitsprobleme, die mit herkömmlichen Verifikationswerkzeugen nicht möglich sind.

Evolution der CPU-Marke ECA — Mikrochip zum Halten in der Hand.

Ankündigung einer Übernahme von InsightedA

Bitte heißen Sie gemeinsam mit uns Insight EDA in der Calibre-Familie von Siemens willkommen!

Produkte zur Calibre Reliability Verification

Entwurfsüberprüfung, die hilft, die Robustheit einer Konstruktion sicherzustellen und die Anfälligkeit für vorzeitige oder katastrophale Stromausfälle zu verringern, indem sie den Kontext der Schaltplan- und Layoutinformationen berücksichtigt.