Da Halbleiterdesigns immer fortschrittlicher werden und die Komplexität von SoCs zunimmt, können Engpässe bei der Überprüfung die Zeitpläne verzögern und die Siliziumqualität beeinträchtigen. Die zweite Generation von Verilog-to-LVS (V2LVS) von Calibre führt eine modulare, parallele Architektur ein, die die Übersetzung von Netzlisten drastisch beschleunigt, den Speicherverbrauch um bis zu 92% reduziert und erweiterte Debugging-Einblicke bietet. Die neue Berichterstattung, die Handhabung von Strom-/Bodennetzen und die Verbesserung der Benutzererfahrung sorgen für ein zuverlässiges, skalierbares Layout im Vergleich zur schematischen Abzeichnung. In diesem Artikel werden die architektonischen Innovationen und benutzerorientierten Weiterentwicklungen innerhalb des neuen V2LVS untersucht. Dabei werden echte Kundenvorteile, verbesserte Effizienz und ein Plan für zukünftige Funktionen in der digitalen Designverifizierung hervorgehoben.