Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Calibre 3D IC

Die Calibre-Toolsuite ermöglicht das Vertrauen in ein erfolgreiches 3D-IC-Design vom ersten Grundriss bis zur endgültigen Abnahme.

Zeichnung, die Schichten eines dreidimensionalen integrierten Schaltkreises zeigt.
Calibre Selbstvertrauen

Calibre 3D IC IC-Verifizierungs- und Analyseplattform

Stellen Sie eine schnelle und genaue DRC-, LVS-, PEX- und PERC-Zuverlässigkeitsüberprüfung für das gesamte 3D-IC sicher und unterstützen Sie alle fortschrittlichsten 3D-IC-Prozesse. Basierend auf der Kerntechnologie zur Darstellung echter heterogener heterogener Multi-Die-Prozesse erstreckt sich diese Plattform weiter in den Bereich der multiphysikalischen Analysen, um ein korrektes elektrisches Verhalten auf Chiplet-Ebene sicherzustellen.

Rendering zeigt einen 3D-IC auf einer Leiterplatte.
Fachbeitrag

Vorbereitung auf die multiphysikalische Zukunft der 3D-ICs

Integrierte 3D-Schaltungen (3D-ICs) entwickeln sich zu einem revolutionären Ansatz für Design, Herstellung und Verpackung in der Halbleiterindustrie. 3D-ICs bieten erhebliche Vorteile in Bezug auf Größe, Leistung, Energieeffizienz und Kosten und sind bereit, die Landschaft der elektronischen Geräte zu verändern. 3D-ICs bringen jedoch neue Design- und Verifizierungsherausforderungen mit sich, die angegangen werden müssen, um eine erfolgreiche Implementierung sicherzustellen.

Die größte Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass sich aktive Chiplets in einer 3D-IC-Baugruppe elektrisch wie vorgesehen verhalten. Konstrukteure müssen damit beginnen, den 3D-Aufbau zu definieren, damit die Konstruktionswerkzeuge die Konnektivität und die geometrischen Schnittstellen aller Komponenten in der Baugruppe verstehen können. Diese Definition treibt auch die Automatisierung von Stößen mit parasitären Kreuzkopplungen voran und legt damit die Grundlage für die Analyse von Wärme- und Spannungseinflüssen auf 3D-Ebene.

In diesem Artikel werden die wichtigsten Herausforderungen und Strategien beim 3D-IC-Design beschrieben. Multiphysikalische Probleme bei 3D-ICs, wie die kombinierten Auswirkungen elektrischer, thermischer und mechanischer Phänomene, sind komplexer als bei 2D-Designs, und neue Materialien, die in 3D-ICs verwendet werden, führen zu unvorhersehbarem Verhalten, was aktualisierte Entwurfsmethoden erfordert, die vertikale Stapelung und Verbindungen berücksichtigen. Die thermische Analyse ist besonders wichtig, da ein Wärmestau sowohl die elektrische Leistung als auch die mechanische Integrität beeinträchtigen kann, wodurch die Zuverlässigkeit beeinträchtigt wird. Durch die Implementierung von Shift-Left-Strategien können kostspielige Nacharbeiten vermieden werden, indem multiphysikalische Analysen früh in den Entwurfsprozess integriert werden, während iteratives Design es ermöglicht, Entscheidungen zu verfeinern, sobald genauere Daten verfügbar werden. Der Inhalt richtet sich an IC-Designer, die an Chiplets oder 3D-ICs arbeiten, an Gehäusedesigner, die fortschrittliche Multi-Die-Gehäuse entwickeln, und an alle, die sich für die neuesten Fortschritte in der 3D-IC-Technologie interessieren.

Person, die Laptop mit bunter 3D-Visualisierung der Fluiddynamik auf dem Bildschirm benutzt