Herausforderungen bei der digitalen Umsetzung
Das Management der Designkomplexität, der Leistungs-/Leistungs-/Bereichsziele und der Markteinführungszeit sind entscheidende Herausforderungen beim modernen SoC-Design. Die Komplexität der Designregeln und die Einhaltung des Zeitplans machen den Designabschluss schwieriger denn je und erfordern einen Paradigmenwechsel in Bezug auf Ort und Route.
Schließung der Demokratischen Republik Kongo
umfangreiche Einsatz von Multistrukturierungstechnologie, EUV-Lithografie und Zellen mit unterschiedlichen Höhen erschwert die Platzierung und das Routing. Für eine effektive Schließung der Demokratischen Republik Kongo sind grundlegende Änderungen der Place-and-Route-Technologie erforderlich.
Bereitstellung wettbewerbsfähiger PPA
Der Markt will ICs mit dem niedrigsten Stromverbrauch und der höchsten Leistung. Bahnbrechende Optimierungstechnologien können den Stromverbrauch minimieren und gleichzeitig Zeit- und Gebietsziele erreichen und die Entwicklungskosten kontrollieren.
Verkürzung der Zeit bis zum Abschluss
Eine genaue Schätzung des Zeitpunkts nach der Route ist schwieriger als je zuvor, da der Wire-/Via-Widerstand zunimmt. Vermeiden Sie Wiederholungen, verbessern Sie den PPA und verkürzen Sie die Zeit bis zum Abschluss, indem Sie die Routendetails schon zu einem früheren Zeitpunkt im Flow sichtbar machen.
Place-and-Route stellt das digitale IC-Design auf den Kopf
PowerFirst-Implementierungstechnologie
Reduzieren Sie den Gesamtstromverbrauch für energieempfindliche Anwendungen
Detail-Routenorientierte Synthese
Realisieren Sie einen schnellen Designabschluss und lösen Sie komplexe Probleme mit hohen Wire/Via-Widerständen an Knoten
Von führenden Gießereien zertifiziert
Zertifiziert von führenden Gießereien bis 4 nm und schnelle Ausweitung auf 3-nm-Zertifizierungen
Wir stellen vor Aprisa: Eine Place-and-Route-Softwarelösung
Das Aprisa Die Place-and-Route-Plattform ist eine detailorientierte Lösung für die Herausforderungen der modernen digitalen IC-Implementierung.