Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Nahaufnahme eines Computerchips.
Bewährte Verfahren für die Verpackung von Halbleitern

Fertigungsqualität während des gesamten Konstruktionsprozesses

Um schneller auf den Markt zu kommen, müssen Sie eine nahtlose Interoperabilität zwischen den Schlüsseln haben sHalbleiterverpackungsprozesse wie Routing, Tuning und Metallflächenfüllung, die Ergebnisse in Signoff-Qualität liefern.

Erfüllung der Herstellungsanforderungen

Fortschrittliche Substrattechnologien erfordern komplexe, mit Metall gefüllte Bereiche. Sie werden Richtlinien zum Ausgasen von Hohlräumen, zum Ausbalancieren von Metallen und zu Thermobindern mit Kugel-/Stoßdämpfen haben. Die Interoperabilität zwischen Signal-Routing, Routen-Tuning und der Erstellung/Bearbeitung von Flächenfüllungen aus Metall wird zur Pflicht.

ÜBERBLICK ÜBER DIE TECHNOLOGIE

Dynamisch ausführen mit Tapeout-Ergebnissen

Erzielen Sie die Qualität von Halbleiterverpackungen dank der Interoperabilität zwischen Routing-, Tuning- und Flächenfüllvorgängen. Automatische und interaktive abgestufte Entgasung und Metallausgleich ermöglichen es Ihnen, Schichtpaare auf bestimmte Schwellenwerte auszubalancieren. Mit einer dynamischen Plane-Engine mit mehreren Threads sind die Ergebnisse immer bandbereit, ohne dass eine Nachbearbeitung erforderlich ist, bevor Sie Ihre OASIS- oder GDSII-Maskensets erstellen können.

Ein Verpackungsdesign mit einem blau-weißen Farbschema, das ein Produkt in einer Schachtel mit weißem Deckel und blauem Etikett zeigt.

Erzielen Sie hochwertige Halbleiterverpackungen

Erfahren Sie mehr über die Fähigkeiten und Vorteile von Halbleiterverpackungen und die Fertigungsqualität.