Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Nahaufnahme eines Computerchips.
Bewährte Verfahren für die Verpackung von Halbleitern

Gleichzeitiges Design von Halbleitergehäusen im Team

Die Komplexität neuer Halbleitergehäuse erfordert mehrere qualifizierte Designressourcen, die gleichzeitig und asynchron arbeiten müssen, um Zeitpläne einzuhalten und die Entwicklungskosten zu verwalten.

Gleichzeitiges teambasiertes Design

Multi-Chiplet/ASIC-Designs werden oft mithilfe von Interposern integriert, was eine Herausforderung darstellt, nicht nur wegen der Größe, sondern auch, weil mehrere Fähigkeiten erforderlich sind. Entwerfen Sie Halbleitergehäuse effizient mit gleichzeitigem, teambasiertem Design.

Reduzieren Sie die Designzyklen Ihrer Halbleitergehäuse

Concurrent Engineering reduziert nachweislich die Entwicklungszykluszeit für die komplexesten Halbleitergehäuse um 40 bis 70% Ermöglichen Sie mehreren Designern den gleichzeitigen Zugriff auf dasselbe Design und dessen Bearbeitung mit Echtzeit-Sichtbarkeit, die das Design in lokalen und globalen Netzwerken unterstützt. Zu den weiteren Vorteilen gehören die Differenzierung im Wettbewerb, kürzere Markteinführungszeiten, geringere Kosten und verbesserte Designqualität.

Gleichzeitiges Design — Expedition Enterprise

Gleichzeitige teambasierte Designressourcen

Erfahren Sie mehr über die Funktionen und Vorteile des gleichzeitigen teambasierten Designs.