Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Stwórz system przyszłości

45% Rabatt auf das HMI Unified Comfort + RF1040 Lesegerät

Sichere und bequeme Authentifizierung für das Visualisierungssystem

Bestellen Sie eines der unten aufgeführten HMI Unified Comfort Panel- und RF1040-Lesegeräte über die SiePortal-Website oder bei einem autorisierten Händler.

Einstellen

Listenpreis

(Euro)

Ermäßigter Preis

(Euro)

Katalognummer

Unified Comfort MTP1000 + SIMATIC RF1040

2715

1495

PL2: DIPA_MTP1000RF

Unified Comfort MTP1200 + SIMATIC RF1040

338

1840

PL2: DIPA_MTP1200RF

Unified Comfort MTP1500 + SIMATIC RF1040

4075

2250

PL2: DIPA_MTP1500RF

Für wen ist dieses Kit?

  • Für Personen, die lernen möchten, wie man baut moderne Visualisierungssysteme
  • Für Unternehmen, die mit dem konfrontiert sind Migration von Visualisierungssystemen
  • Für Organisationen, die Implementieren Sie eine RFID-basierte Anmeldung
  • Für alle, die daran interessiert sind Erweiterung ihres Wissens über Zutrittskontrolle

Um die Aktion nutzen zu können, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

  • Die Aktion gilt für Bestellungen über die Siemens SiePortal Einkaufsplattform (Industry Mall: https://mall.industry.siemens.com/) oder durch autorisierte Vertriebspartner (www.radarproduktow.pl).
  • Ein Maximum von ein Werbekit kann bestellt werden.
  • Die Bestellung kann nicht mit anderen Produkten kombiniert werden. Es muss beinhalten nur die speziellen Katalognummern von der Aktion abgedeckt (PL2:DIPA_...).

Diese Information ist für Nur zu Marketingzwecken und stellt kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar. Wir behalten uns das Recht vor, Werbeangebote ausschließlich ausgewählten Geschäftskunden zu unterbreiten.

Die Beförderung ist nicht für Verbraucher bestimmt.Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03‑821 Warschau, Polen | Tel. +48 22 870 9000 | Bezirksgericht für die Hauptstadt Warschau, 14. Handelsabteilung des Nationalen Gerichtsregisters, KRS 0000031854, Aktienkapital: 96.831.415,00 PLN | Steuernummer (NIP): 526‑03‑02‑870

Die Aktion ist bis 30. September 2026 gültig oder solange der Vorrat reicht. Siemens behält sich das Recht vor, den Aktionszeitraum zu ändern.

Anmeldung mit RFID-Karte

Die Zutrittskontrolle für Industriepanels (HMI), PCs und SPS-Steuerungen gewinnt aufgrund der wachsenden Sicherheitsanforderungen zunehmend an Bedeutung. Die SIMATIC RF1040R Kartenleser ermöglicht die Erstellung eines Anmeldesystems unter Verwendung vorhandener Mitarbeiterausweise. Die Unified Comfort Panel-Paket ermöglicht Benutzern, die Funktionen dieser Lösung zu implementieren und zu testen. Dies ist eine der Lösungen, die die Cybersicherheit von Automatisierungssystemen.

Unified Comfort Paneele

SIMATIC HMI Unified Comfort-Paneele ermöglichen die Entwicklung innovativer Betriebssysteme auf der Grundlage der neuesten WinCC Unified Visualisierungssoftware. Alle Geräte, erhältlich in den Größen von 7 bis 22 Zoll, bieten die gleiche Anzahl an Schnittstellen und maximalen Bedienkomfort dank moderner Multi-Touch-Technologie. Das System basiert auf dem neuesten Stand der Technik Web-Technologien wie HTML5, SVG und JavaScript.Vereinheitlichte Panels werden die ersetzen Comfort-Serie, das zum Verkauf angeboten wird, bis Ende 2027.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite.

Unified Comfort Panels

Radar des Produkts

Product Radar ist das offizielle Siemens-Tool, das die Suche nach Produkten unterstützt.