Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Luftaufnahme von Gebäuden.
GANZHEITLICHE CYBERSICHERHEIT

Netzsicherheit — Cyberschutz für Umspannwerke

Cybersecurity ist ein hochsensibler Bereich, der einen vertrauenswürdigen Partner erfordert. Siemens ist mit seinem Portfolio für Schaltanlagenautomatisierung und -schutz das erste Unternehmen der Welt, das eine Zertifizierung mit dem höchstmöglichen Reifegrad ML 4 erhalten hat.

LÖSUNGEN FÜR INDUSTRIELLE CYBERSICHERHEIT

Hochwertige Netzsicherheit und -management

Unsere Lösungen basieren auf einer soliden Grundlage: Fachwissen und Wissen über Energieautomatisierung, Kundenbedürfnisse und -prozesse sowie Cybersicherheit in Übereinstimmung mit internationalen Standards. Holen Sie sich Schutz durch flexible und sichere Bereitstellung mit:

  • Produktsicherheitslösungen um sichere, interoperable Produkte zu gewährleisten
  • System security für vollständig geschützte Betriebs- und Integrationsprozesse auf der Grundlage internationaler Sicherheitsstandards
  • Netzsicherheit um die Umsetzung von Cybersicherheitsstandards zu unterstützen
  • Operational security für Energiesysteme, um das Sicherheitsniveau des Systems während seines gesamten Lebenszyklus aufrechtzuerhalten
  • Cybersecurity für Elektrifizierungs- und Automatisierungsprodukte
Man works with futuristic grid security system.

Produkte erkunden

Die Grid-Cybersicherheitsprodukte von Siemens werden mit kontinuierlichen Verbesserungsprozessen und messbaren Qualitätszielen entlang des gesamten Entwicklungszyklus entwickelt und konzipiert.

SIPROTEC- und SICAM-Sicherheitsupdate-Bericht

Der wachsende Trend zu vernetzten Systemen und standardisierten Kommunikationsprotokollen und Betriebssystemen, angetrieben von der Notwendigkeit, die Infrastrukturkosten zu senken und die Betriebseffizienz zu steigern, macht digitalisierte Stromnetze anfälliger für Cyberangriffe. Dieser Bericht bietet einen Überblick über die neuesten sicherheitsrelevanten Produktupdates, die von Siemens für die SIPROTEC- und SICAM-Produktreihen veröffentlicht wurden.

Zwei Experten sehen sich Sicherheitsvorteile auf einem Computerbildschirm an.

Häufig gestellte Fragen

Warum Sicherheitsinformations- und Eventmanagement (SIEM) für Energieautomatisierungssysteme verwenden?

Ein SIEM-System (Security Information and Event Management) führt die folgenden Aufgaben auf skalierbare Weise aus:

  • Das SIEM sammelt zentral sicherheitsrelevante Ereignisse und Warnungen von allen Systemkomponenten an den verschiedenen OT-Standorten (wie Umspannwerken) und speichert sie kontinuierlich in ihrer chronologischen Reihenfolge
  • Das SIEM wird durch standortlokale Persistenz und den Schutz der Ereignisinformationen auf den Syslog-Servern der Unterstationen unterstützt.
  • Alle Informationen werden im SIEM ausgewertet, um das Rauschen in den Informationen zu reduzieren, sie zu korrelieren und abnormales Verhalten von/in den Systemen zu erkennen
  • Wenn das SIEM einen Angriff oder eine Anomalie feststellt, wird eine Alarmmeldung ausgegeben und der Betreiber wird sofort benachrichtigt.
  • Das SIEM kann für forensische Analysen und Berichte nach einem Cybervorfall verwendet werden.
  • Es ist die Grundlage für eine umfassende Praxis zur Reaktion auf Vorfälle, die dazu beiträgt, Schäden am Betrieb kritischer Stromversorgungssysteme durch Cybervorfälle zu verhindern oder zu minimieren.

Entdecken Sie die Möglichkeiten