Ob in der Schule oder im Büro, Drucker und Kopierer spielen eine wertvolle Rolle — sie unterstützen die Zusammenarbeit und sorgen für einen reibungslosen Arbeitsablauf. Die heutigen Drucklösungen sind intelligenter und so konzipiert, dass sie zuverlässig im Hintergrund funktionieren, während sich die Benutzer auf ihre täglichen Aufgaben konzentrieren können.
1991 gegründet, Unternehmen für Dokumentenlösungen, Image Through Quality (ITQ), hat sich mit der Technologie weiterentwickelt und bietet Kunden die kostengünstigsten und effizientesten Lösungen. Das Unternehmen spart seinen Kunden vermeidbare Druckkosten, indem es analysiert, wie Menschen Drucker verwenden, den Dokumentenfluss optimiert und sicherstellt, dass die Systeme optimal genutzt werden. Unternehmen drucken weniger und verschwenden weniger, während Dokumente effektiver verteilt werden.
Das Unternehmen spart seinen Kunden vermeidbare Druckkosten, indem es analysiert, wie Menschen Drucker verwenden, den Dokumentenfluss optimiert und sicherstellt, dass die Systeme optimal genutzt werden. Unternehmen drucken weniger und verschwenden weniger, während Dokumente effektiver verteilt werden.
Leasing für Schulen
Schulen können jetzt im Rahmen von Leasingfinanzierungsplänen eine viel größere Auswahl an Geräten angeboten werden, was dazu beiträgt, Budgets zu verwalten und den Cashflow zu erleichtern. Die Einführung des neuen International Financial Reporting Standard (IFRS 16 Leases) in Maintened Schools und die zugehörigen Dokumente zur allgemeinen Zustimmung, die vom Bildungsminister (SoS) erteilt wurden, eröffnen dringend benötigte Mietmöglichkeiten sowohl für unterhaltene Schulen als auch für Akademien.
Der Vertriebsleiter von ITQ, Eddie Chaplin, hebt eine häufige Abfallquelle hervor. „Benutzer drücken oft die Drucktaste und lassen sich dann von etwas anderem ablenken oder holen ihre Dokumente einfach nie ab. Jeden Tag sammelt sich ein Stapel Papier neben jedem Drucker. Moderne Druckmanagement-Lösungen machen das unmöglich. Dokumente werden nur am Abholort gedruckt, oder die Anfrage wird nach einer bestimmten Zeit gelöscht. Die Einführung einer sicheren Drucklösung — bei der das Drucken mit einer Karte oder einer PIN freigegeben wird — reduziert das Druckvolumen in der Regel um etwa 20%.“
Hotdesking und hybrides Arbeiten haben ein ausgeklügeltes Druckmanagement an Bedeutung gewonnen. Eddie fährt fort: „Jedes Gerät muss eine Verbindung zu einem Drucker herstellen können, unabhängig davon, ob der Benutzer regelmäßig im Büro oder tagsüber dort ist. Es ist überraschend, wie oft das immer noch ein Problem ist! Wir bieten eine Lösung, bei der Laptops automatisch den nächstgelegenen Drucker finden und den Treiber über WLAN herunterladen.“
Der vielfältige Kundenstamm von ITQ umfasst Hotels, Verlage, Schulen, Hersteller und sogar Kirchen. Um die Kosten unter Kontrolle zu halten, wird fast jedem Kunden die Möglichkeit geboten, Geräte zu leasen, um einen erschwinglichen Zugang zu zuverlässigen, gewarteten Drucklösungen zu erhalten.
ITQ arbeitet seit über 35 Jahren mit Siemens Financial Services (SFS) zusammen. SFS hat seine Position als bevorzugter Anbieter durchweg behauptet.
Vorteile einer flexiblen Finanzierung
Für Endkunden
- Zugang zu sicheren und modernen Drucklösungen ohne hohe Vorabkosten
- Flexible Vereinbarungen, die Upgrades ermöglichen
Für ITQ
- Auszahlungen am selben Tag, einfache Prozesse und der Zugang zu menschlichem Support ermöglichen einen reibungslosen Verkaufsabschluss
Kontakt aufnehmen
Erfahren Sie mehr über Finanzierungslösungen von SFS.