Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum gasisolierte Mittelspannungsschaltanlage 8DJH 36?

Die Schaltanlage 8DJH 36 ist eine werkseitig montierte, typgeprüfte, 3-polige, metallgekapselte Einsammelschienen-Schaltanlage für die Installation in Innenräumen. Es wird häufig von öffentlichen und industriellen Energiesystemen auf Sekundärverteilungsebene, Wind- und Solarparks und anderen Märkten verwendet, darunter:

  • Lokale Ringnetzanlagen, Umspannwerke zur Kundenübergabe und Schaltanlagen für Stromversorgung und öffentliche Versorgungsbetriebe
  • Wind-, Solar- und Wasserkraftwerke
  • Wasser- und Kläranlagen
  • Flughäfen, Bahnhöfe und U-Bahnstationen
  • Hochhäuser
  • Rechenzentren

Wichtige Vorteile

Sparen Sie Kosten mit einem zuverlässigen, wartungsfreien Design

Vermeiden Sie Wartungszyklen, maximieren Sie die Versorgungssicherheit und reduzieren Sie die Betriebs- und Neubaukosten mit Schaltgeräten, geschlossenen Kabelsteckern und Schaltanlagenbehältern, die als abgedichtete Drucksysteme konzipiert sind.

Erlangen Sie Umweltunabhängigkeit

Schützen Sie Komponenten mit hermetisch verschlossenen Schaltanlagenbehältern aus Edelstahl, die gegen salzhaltige Luft, Feuchtigkeit, Staub und Kondensation resistent sind. Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern und erfüllen Sie die Anforderungen der IEC/TS 62271-304 Designklasse 2.

Personal und Betriebssicherheit hinzufügen

Ermöglichen Sie einen sicheren Betrieb mit metallgekapselten Hochspannungsteilen, einschließlich Kabelendverschlüssen, Sammelschienen und Spannungswandlern. Mechanische Verriegelungen und der Zugang von außen zu Mechanismen und Hilfsschaltern bieten zusätzliche Sicherheit.

Vorgestellte Funktionen

Erkunden Sie Ressourcen und verwandte Produkte