Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Kaliber in der Cloud

Cloud Computing bietet rund um die Uhr Zugriff auf hochgradig skalierbare Cluster von Hochleistungshardware, die speziell für EDA-Aufgaben optimiert sind. Sie verfügen über ausreichend Speicherplatz für die größten Designs und strenge Sicherheitsfunktionen zum Schutz proprietärer IP-Adressen, sodass Benutzer der Calibre NMPlatform die Anzahl der Umdrehungen pro Tag optimieren können.

Die Calibre NM-Plattform ist Cloud-fähig

Die Tools von Calibre sind Cloud-fähig und Cloud-optimiert

Die Calibre NMPlatform ist für die Cloud optimiert, sodass Sie bestehende Calibre NMPlatform-Produkte und -Lizenzen verwenden können. heute. Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl von Cloud-Flugplänen an, einschließlich Vorlagen für Referenzumgebungen, die so optimiert sind, dass sie eine außergewöhnliche Leistung für die größten Workloads bieten und die Cloud-Einführung erleichtern. Die Kombination der Calibre NMPlatform mit einem Cloud-Flugplan ermöglicht es Calibre NMPlatform-Benutzern, den Wert ihrer Cloud-Ausgaben zu maximieren und gleichzeitig die Anzahl der Design-Turns pro Tag für ihre größten Surge-Workloads zu erhöhen.

Auswahl an Cloud-Umgebungen

Wir haben die Mühe investiert, die bekanntesten Methoden für die Zusammenarbeit mit großen Cloud-Anbietern zu identifizieren, damit Sie das nicht tun müssen. Genießen Sie die Flexibilität, die Cloud-Umgebung einzuführen, die Ihren betrieblichen und geschäftlichen Anforderungen am besten entspricht, mit dem Wissen, dass jede Wahl, die Sie treffen, betriebliche und kosteneffiziente Ergebnisse bietet.

Unternehmen können ihre Cloud-Computing-Umgebung unter Anleitung ihres Calibre-Vertreters implementieren, um die beste Ressourcenauswahl und Netzwerkkonfiguration sicherzustellen. Kleinere Unternehmen können sich dafür entscheiden, eine von einer Beratung betriebene oder verwaltete Cloud-Umgebung zu verwenden, die die Vorteile von Cloud Computing ohne den Aufwand interner Wartung bietet.

Die bekanntesten Methoden zur Ausführung der Calibre IC-Designverifizierung in der Cloud

Siemens EDA arbeitete mit AWS und Annapurna Labs zusammen, um die Ergebnisse einer Reihe von Calibre-Flow-Benchmarks auszuwerten, die in der virtuellen privaten Produktions-Cloud (VPC) von Annapurna ausgeführt werden, die auf AWS gehostet wird. Die Ausführung von Calibre-Anwendungen in der Cloud kann einen zweifachen Vorteil bieten: Designteams müssen nicht warten, bis lokale Rechenressourcen verfügbar sind, und Designunternehmen haben die Möglichkeit, die verfügbaren Rechenressourcen zu Zeiten hoher oder kritischer Nachfrage zu erhöhen oder wenn sie die Skalierbarkeit von Calibre nutzen möchten, um die Anzahl der Entwurfsdurchläufe pro Tag zu erhöhen. Die Ausführung mehrerer Calibre-Anwendungen in einer Vielzahl von Szenarien und Bedingungen ermöglichte es uns, eine Reihe von bekanntesten Methoden (BKMs) für die Ausführung von Calibre in der Cloud zu definieren. Diese BKMs enthalten allgemeine Empfehlungen für EDA in der Cloud sowie spezifische Empfehlungen zur Optimierung der Calibre IC-Designverifizierung in einer Cloud-Umgebung.

Diagram of a building with arrow pointing to cloud outline

Häufig gestellte Fragen zu Calibre in der Cloud

Calibre-Cloud-Ressourcen

Suchen Sie nach Calibre-Produkten?

Calibre Design Solutions bietet eine vollständige IC-Verifizierungs- und DFM-Optimierungsplattform, um Designs von der Erstellung bis zur Aufnahme zu beschleunigen. Die Lösungen von Calibre Manufacturing ermöglichen den Erfolg einer Gießerei während des gesamten Lebenszyklus eines Technologieknotens.

Sind Sie bereit, mehr über Calibre zu erfahren?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten! Nehmen Sie heute Kontakt mit unserem Team auf

Rufen Sie an: 1-800-547-3000