Klären Sie Ursache und Wirkung von Ereignissen in der Lieferkette mit einer Präzision ab, die mit einem digitalen Zwilling bisher unbekannt war. Digitale Zwillinge bieten eine detaillierte virtuelle Kopie des realen Netzwerks und der dort verwendeten Prozesse.
Es verbindet die operative Ebene mit der strategischen Entscheidungsebene. Mit anderen Worten: Jede Drehung einer Schraube im Betriebssystem kann im Voraus „ausgeführt“ werden und ihre Auswirkung auf den Gesamtprozess kann auf der Grundlage realer Daten bewertet werden. Es ist das ideale Simulations- und Beratungstool der digitalen Welt. Benutzer sind in der Lage, taktische und operative Entscheidungen mit einem Grad an Transparenz und Auflösungsqualität zu treffen, der einem Blick in eine Glaskugel ähnelt.