Skip to main content
Eine Papierfabrik
CAD für die Industrie

Maschinenkonstruktion für Industrieanlagen mit CAD-Software

Mit den fortgeschrittenen Maschinenbaufunktionen von NX CAD können Sie die Komplexität in einen Wettbewerbsvorteil umwandeln. Verwenden Sie einen multidisziplinären Konstruktionsansatz, um innovative, vernetzte, intelligente Maschinen zu entwickeln und gleichzeitig die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Produktqualität zu verbessern.

Komplexe Konstruktion von Maschinen und Industrieanlagen

Erstellen Sie mit NX CAD hoch entwickelte Maschinenkonstruktionen, indem Sie die umfassende Suite integrierter Tools nutzen, um sowohl die Effizienz als auch die Innovation von Engineering-Projekten zu steigern. Iterieren Sie schnell komplexe Komponenten und Baugruppen mit leistungsstarker parametrischer und direkter Modellierung.

NX CAD unterstützt auch erweiterte Simulationsfunktionen, einschließlich Bewegungsanalyse und Belastungsanalyse, mit denen Sie mechanische Vorgänge validieren und die Haltbarkeit von Konstruktionen unter realen Bedingungen bewerten können.

NX CAD lässt sich nahtlos in andere Siemens-Software integrieren, was einen reibungslosen Datenaustausch und eine teamübergreifende Zusammenarbeit erleichtert und sicherstellt, dass alle Beteiligten vom konzeptionellen Entwurf bis zur Fertigung auf dem gleichen Stand bleiben.

Ausgestattet mit modernsten, speziell auf die Maschinenkonstruktion zugeschnittenen Funktionen wie Getriebekonstruktion und CAM-Funktionalitäten automatisiert diese preisgekrönte Software viele Routineaufgaben und generiert maschinenfertigen Code, wodurch die Zeit von der Konstruktion bis zur Produktion erheblich verkürzt wird. Sie können spezialisierte Toolsets und NX-Add-ons für die Blechkonstruktion, das Schweißen und die Verlegung von elektrischen Leitungen und Rohrleitungen verwenden, die für die Durchführung komplexer Maschinenprojekte unerlässlich sind. NX CAD-Tools beschleunigen nicht nur den Konstruktionsprozess, sondern verbessern auch die Präzision und Anpassung des Endprodukts und ermöglichen innovative Lösungen, die auf spezifische betriebliche Anforderungen zugeschnitten sind. Mit NX CAD steht Ihnen die Technologie zur Verfügung, mit der Sie die Grenzen des Möglichen in der Maschinenkonstruktion erweitern und effizientere, robustere und innovativere Maschinen erstellen können.

Eine Portalfräse (Fräsmaschine) rechts mit der türkisfarbenen Silhouette ihres „digitalen Zwillings“ links

NX CAD für die Konstruktion von Industriemaschinen

Digitaler Zwilling bei der Konstruktion von Industrieanlagen und Maschinen

Der digitale Zwilling und der digitale rote Faden spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Industrieanlagen. Die Integration mit NX CAD bietet einen leistungsstarken Ansatz zur Simulation, Validierung und Optimierung von Maschinen während des gesamten Konstruktions- und Fertigungsprozesses, wodurch der Lebenszyklus der Produktentwicklung verlängert wird.

Erweiterungen für Industrieanlagen und Maschinen in NX CAD

Entdecken Sie einige der hervorgehobenen industrieanlagenspezifischen Zusatzmodule, die in NX CAD verfügbar sind. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt zu den Zusatzmodulen.

NX CAD ist durch Token-Lizenzierung kostengünstig und flexibel skalierbar

Nutzen Sie die verbesserte Kosteneffizienz und Skalierbarkeit von NX CAD Value Based Licensing (Token-Lizenzierung) für Zusatzmodule. Dieses flexible, skalierbare Lizenzierungsmodell hilft Unternehmen, ihre Kosten zu kontrollieren und gleichzeitig leistungsstarke CAD-Tools für die Konstruktion ihrer Industrieanlagen und Maschinen zu nutzen.

Erhöhte Flexibilität mit Token-basierter Lizenzierung

Mit dem Token-System können Sie für Ihr Unternehmen einen Token-Pool statt einzelner Softwarelizenzen erwerben. Sie können diese Token verwenden, um bei Bedarf auf verschiedene erweiterte Softwarefunktionen und Zusatzmodule zuzugreifen.

Skalieren mit NX CAD-Token-Lizenzierung

Anpassungsfähigkeit an die Nachfrage: Wenn sich die Projektanforderungen ändern, kann Ihr Team auf verschiedene NX-Module zugreifen, ohne zusätzliche permanente Lizenzen erwerben zu müssen. Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, ihre Betriebskapazitäten ohne große Anfangsinvestitionen bedarfsgerecht anzupassen.

Vorteile des Token-Systems in NX CAD

  • Kosteneinsparungen: Für den Zugriff auf über 100 Zusatzmodule in NX CAD genügt ein einziges NX Value Based Licensing Abonnement – separate Lizenzen für einzelne Module sind nicht erforderlich.
  • Übersichtliches Management: Jedem Modul in NX CAD ist ein Token-Wert zugewiesen. Mit dem automatischen Check-in-Check-out-System können Sie Module flexibel nutzen und die zugewiesenen Token nach Gebrauch wieder in den Pool zurückführen.
  • Unterstützung vielfältiger Workflows: Der Token-Pool enthält über 100 Zusatzmodule für branchenspezifische Workflows, Mechatronik- und Fabrikkonstruktion, Kernkonstruktion, Industriedesign und -styling, Produktentwicklung, modellbasierte Definition, Wiederverwendung von Wissensmanagement, Konstruktionsvalidierung, Routing-Systeme, Entwicklung elektrischer Systeme, Vorrichtungen, Vorrichtungen und Werkzeuge, Leiterplattenkonstruktion und Teilefertigung.
Colorful graphic showing NX value-based licensing tokens with abstract shapes and lines

KI in der Konstruktion von Industrieanlagen und Maschinen

Ermöglichen Sie mehr Effizienz, Genauigkeit und Innovation in der Konstruktion mit integrierten KI-Funktionen (künstliche Intelligenz) in NX CAD. Erfahren Sie im Folgenden mehr darüber, wie diese KI-gestützten Funktionen Prozesse optimieren und detailliertere Einblicke in die Konstruktion von Industrieanlagen und Maschinen bieten.

Nachhaltigkeitsmerkmale von NX CAD für industrielle Anlagen

Nutzen Sie die Nachhaltigkeitsfunktionen in NX CAD, um dem wachsenden Marktbedarf an nachhaltigen Industrielösungen zu entsprechen und regulatorische Standards zu erfüllen. So können Sie umweltfreundlichere und wirtschaftlich tragfähige Produkte entwickeln und dabei Ressourcen optimal einsetzen.

Kostenlose 30-tägige Testversion

Testen Sie NX: Unsere SaaS-CAD-Lösung

NX X ist Cloud-SaaS-NX: die volle Leistung der Funktionen von NX Konstruktion über drei skalierbare Lizenzplatzoptionen. NX X kann einfach auf Ihren Geräten installiert werden, um eine nahtlose Konnektivität zu gewährleisten. Basierend auf der NX-Architektur können Sie weiterhin disziplinübergreifend und ohne Datenverlust zusammenarbeiten – und sich dabei auf sichere Funktionen zum Datenmanagement verlassen.

Indem Sie die kostenlose 30-Tage-Testversion herunterladen, können Sie die Software vor dem Kauf testen.

Person wearing virtual reality headset with colorful abstract background

Verwandte Ressourcen