Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Frontansicht eines Mercedes-Benz-Automobils
CAD für die Industrie

Automobil-Fahrzeugdesign mit CAD-Software

Nutzen Sie die fortschrittlichen technischen Fähigkeiten von NX X Automotive Design, um Komplexität in einen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln. Verwenden Sie einen multidisziplinären Designansatz, um innovative, vernetzte intelligente Fahrzeugdesigns zu entwickeln und gleichzeitig die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Automobilqualität zu verbessern.

Kostenlose 30-tägige Testversion

Testen Sie die Lösung für die Automobilkonstruktion

Optimieren Sie Ihr Automobilproduktdesign und beschleunigen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit einer Lösung der nächsten Generation.

Eine Frau in einem blauen Pullover, die in NX CAD auf einem Desktop-Computer an der Konstruktion der vorderen Stoßstange eines Autos arbeitet
On-Demand-Webinar

Zukunftsweisende Konstruktion in der Automobilindustrie

Erfahren Sie, wie Sie die Trends der Automobilindustrie in Bezug auf leichte, elektrische und selbstfahrende Fahrzeuge mit einer Design-CAD-Lösung der nächsten Generation berücksichtigen können.

Eine 3D-Darstellung aller Innenteile eines in NX konstruierten Automobils.

NX Automotive CAD für Fahrzeugdesign und -entwicklung

Erstellen Sie fortschrittliche Fahrzeugkonstruktionen mit NX CAD, indem Sie die umfassende Suite integrierter Tools für die Fahrzeugtechnik nutzen, um die Effizienz von Automobiltechnikprojekten zu steigern und Designinnovationen zu fördern. NX CAD ermöglicht es Ihnen, komplexe Komponenten und Baugruppen mit leistungsstarken Modellierungsfunktionen, einschließlich parametrischer und direkter Modellierung, schnell zu iterieren.

NX CAD ist Teil von Designcenter. Das Designcenter-Portfolio bietet erweiterte 3D-Designfunktionen für Siemens Xcelerator und lässt sich interdisziplinär integrieren, um den umfassenden digitalen Zwilling zu liefern.

NX CAD bietet Simulationsfunktionen auf Designer-Ebene, um Ihren Konstruktionsprozess nach links zu verlagern. Es beinhaltet auch die Integration mit Simcenter, das erweiterte Simulationsfunktionen unterstützt, einschließlich Bewegungsanalyse und Spannungsanalyse, sodass Sie mechanische Abläufe validieren und die Haltbarkeit von Fahrzeugkonstruktionen unter realen Bedingungen beurteilen können.

Digitaler Zwilling im CAD-Fahrzeugdesign

Optimieren Sie das Design Ihres Fahrzeugs, bevor es gebaut wird, beschleunigen Sie den Entwicklungszyklus, iterieren Sie schnell auf der Grundlage datengestützter Erkenntnisse statt physischer Änderungen und reduzieren Sie die Kosten, indem Sie einen umfassenden digitalen Zwilling in NX erstellen. Der digitale Zwilling eines Fahrzeugs ist ein Wendepunkt für Entwickler und Autodesigner, da Sie eine virtuelle Replik haben können, die das physische Auto in der virtuellen Welt widerspiegelt.

Warum sollten Sie die Technologie des digitalen Zwillings nutzen:

  • Simulieren Sie die Leistung, analysieren Sie Daten und verfeinern Sie Designs, bevor Sie physische Prototypen bauen
  • Testen Sie Aerodynamik, Kraftstoffeffizienz, Akkuleistung und sogar Crashszenarien in einer risikofreien Umgebung zu viel niedrigeren Kosten
  • Visualisieren und perfektionieren Sie Fahrzeugästhetik und Ergonomie auf hochgradig interaktive und dynamische Weise
  • Optimieren Sie sowohl Form als auch Funktion gleichzeitig, indem Sie Designelemente, Materialien und Strukturkomponenten in einer virtuellen Umgebung optimieren und gleichzeitig die Auswirkungen auf Leistung und Herstellbarkeit bewerten.
  • Verfeinern Sie alle Aspekte des Fahrzeugs — von der Software bis zur Benutzererfahrung — vor der Produktion, indem Sie funktionsübergreifende Teams in Echtzeit zusammenarbeiten
Eine Darstellung eines roten Autodesigns mit einem blaugrünen

Immersive VR-Technologie für Autodesign und -entwicklung

Person mit VR-Headset, die mit der holografischen Anzeige von technischen Schaltplänen interagiert

Erleben Sie eine ganz neue Ebene virtueller Modelle mit Immersiver NX-Designer. Tauchen Sie ein in Ihre CAD-Kreationen mit einem VR/XR-Kopfhörer. Im Gegensatz zu herkömmlicher 3D-Modellierung auf einem Bildschirm ermöglicht Ihnen immersives Design, die Geometrie eines Fahrzeugs in Originalgröße zu erleben, was ein intuitiveres Gefühl von Raum, Proportionen und Designdetails vermittelt. Identifizieren Sie frühzeitig potenzielle Probleme wie ergonomische Einschränkungen, Sichtprobleme oder Probleme bei der Montage — alles in einer vollständig interaktiven virtuellen Umgebung. Durch die Integration der Zusammenarbeit in Echtzeit können Sie alle Fahrzeugdesigns gemeinsam überprüfen und verfeinern, auch wenn sich Ihre Teams an verschiedenen Standorten befinden, wodurch die Entscheidungsfindung verbessert und kostspielige Wiederholungen reduziert werden.

Gehen Sie über bloße Visualisierungen und Konstruktionsüberprüfungen in VR hinaus: Mit NX Immersive Designer können Sie tatsächlich Konstruktionsänderungen mit natürlichen Gesten vornehmen, Ihre Modelle manipulieren, Passformprüfungen durchführen und sogar Montageprozesse in der immersiven Umgebung simulieren. Indem Sie ein tieferes, realistischeres Verständnis dafür bekommen, wie Teile und Systeme zusammenkommen, können Sie die Designvalidierung optimieren und die Gesamtentwicklung beschleunigen.

Überbrücken Sie die Lücke zwischen Konzeptualisierung und Produktion, indem Sie einen immersiven Ansatz nutzen, der sicherstellt, dass jede Designentscheidung auf einer sehr detaillierten, realen Perspektive basiert — ohne dass teure physische Prototypen erforderlich sind.

CAD-Zusammenarbeit im 3D-Automobildesign

NX for Automotive lässt sich nahtlos in andere Siemens-Software integrieren, was den reibungslosen Datenaustausch und die Zusammenarbeit zwischen Ihren Teams ermöglicht und sicherstellt, dass alle Beteiligten von der Konzeption bis zur Fertigung auf dem gleichen Stand bleiben.

Erweiterungen für das Automobildesign in NX CAD

Erkunden Sie einige der hervorgehobenen automobilspezifischen Zusatzmodule, die in NX CAD verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie im Factsheet zu Zusatzmodulen.

Zusätzliche NX CAD-Add-Ons für Automobildesign

Nutzen Sie spezielle Toolsets in NX CAD für Automobildesign und -entwicklung, um Routineaufgaben zu automatisieren und die Zeit von der Konstruktion bis zur Produktion zu verkürzen. Ein flexibles Designerlebnis ermöglicht es Ihnen, innovative, effiziente und qualitativ hochwertigere Fahrzeuglösungen zu entwickeln, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind.

NX CAD ist durch Token-Lizenzierung kostengünstig und flexibel skalierbar

Nutzen Sie die Vorteile der verbesserten Erschwinglichkeit und Skalierbarkeit mit NX CAD Value Based Licensing (Token-Lizenzierung) für Zusatzmodule. Dieses flexible, skalierbare Lizenzmodell hilft Ihrem Unternehmen, die Kosten zu kontrollieren und gleichzeitig leistungsstarke CAD-Tools für die Automobilkonstruktion zu nutzen.

Höhere Flexibilität mit tokenbasierter Lizenzierung

Das Token-basierte System ermöglicht es Ihrem Unternehmen, einen Pool von Tokens statt einzelner Softwarelizenzen zu erwerben. Sie können diese Tokens verwenden, um bei Bedarf auf verschiedene erweiterte Softwarefunktionen und Zusatzmodule zuzugreifen.

Skalieren Sie mit NX CAD-Token-Lizenzierung

Anpassungsfähigkeit an die Nachfrage: Wenn sich die Projektanforderungen ändern, kann Ihr Team auf verschiedene NX-Module zugreifen, ohne zusätzliche permanente Lizenzen erwerben zu müssen. Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, Betriebsabläufe ohne nennenswerte Vorabinvestitionen nach oben oder unten zu skalieren.

Vorteile des Tokensystems in NX CAD

  • Kosteneinsparungen: Für den Zugriff auf über 100 Zusatzmodule in NX CAD ist nur ein Abonnement für NX Value Based Licensing erforderlich, statt Einzellizenzen für jedes Modul.
  • Einfache Verwaltung: Jedem Modul in NX CAD ist ein Token-Wert zugewiesen. Das automatische Check-in/Check-Out-System macht es einfach, Module nach Bedarf zu verwenden und die zugeteilten Tokens dann in den Pool zurückzugeben, wenn Sie das Modul nicht mehr verwenden.
  • Unterstützung für vielfältige Arbeitsabläufe: Der Token-Pool enthält über 100 Zusatzmodule für branchenspezifische Arbeitsabläufe, Mechatronik und Fabrikdesign, Kerndesign, Industriedesign und Styling, Produktdesign, modellbasierte Definition, Wiederverwendung von Wissen, Designvalidierung, Routingsysteme, Entwicklung elektrischer Systeme, Vorrichtungen, Vorrichtungen und Werkzeuge, Leiterplattendesign und Teilefertigung.

KI-Tools in NX für Automobildesign

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, steigern Sie die Effizienz und beschleunigen Sie die Entwicklungszyklen mit KI-Tools für das Automobildesign. Erhalten Sie in Echtzeit Vorschläge für optimale Konstruktionsänderungen auf der Grundlage historischer Daten und Branchen- oder Unternehmensstandards, um die Konstruktionsgenauigkeit, Qualität, Herstellbarkeit und Gewicht zu verbessern.

Sustainability im Automobildesign ist entscheidend

Nutzen Sie leistungsstarke Tools in NX, die umweltfreundliche Innovationen unterstützen. Wählen Sie nachhaltige Materialien, unter anderem zur Optimierung des Leichtbaus, zur Herstellung von Elektrofahrzeugen, zur Entwicklung sparsamer Fahrzeuge.

Anwenderbericht

Oracle Red Bull Racing

Siemens Software-Lösungen helfen Oracle Red Bull Racing, Effizienz, Konsistenz und Kosteneffizienz zu erzielen
Case Study

Siemens Software-Lösungen helfen Oracle Red Bull Racing, Effizienz, Konsistenz und Kosteneffizienz zu erzielen

Unternehmen:Oracle Red Bull Racing

Branche:Automobil und Transport

Standort:Milton Keynes, United Kingdom

Siemens Software:NX, SES (formerly Vistagy), Teamcenter

Verwandte Ressourcen