Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Eine Gruppe unterschiedlicher Konstrukteure am Computer bei der Consulting Services

NX CAD-Bereitstellungs- und Bundle-Optionen

Stellen Sie NX vor Ort, über SaaS, als virtualisierte Umgebung oder als gestreamten Dienst von einem Public-Cloud-Anbieter bereit. Mit einem Cloud-Produktangebot können Sie das kaufen preisgekrönt NX CAD als Abonnement. Unsere flexible, mit der Cloud verbundene Lizenzierung reduziert Ihre IT- und Wartungskosten.

Kostenlose 30-tägige Testversion

Testen Sie NX X: Unsere SaaS-CAD-Lösung

NX X ist Cloud SaaS NX und bietet die volle Leistung der NX-Designfunktionen über drei skalierbare Sitzoptionen. NX X kann einfach auf Ihren Geräten installiert werden für nahtlos Konnektivität. Basierend auf der NX-Architektur können Sie weiterhin disziplinenübergreifend ohne Datenverlust zusammenarbeiten — mit Vertrauen in sichere Datenverwaltungsfunktionen.

Testen Sie es vor dem Kauf, indem Sie eine 30-Tage-Testversion herunterladen.

Person, die Virtual-Reality-Kopfhörer mit buntem abstraktem Hintergrund trägt

Bereitstellungsoptionen

NX ist als unbefristete Lizenz-, Abonnement- und Mietoptionen erhältlich

Holen Sie sich ein integriertes Toolset, das Disziplinen koordiniert und Datenintegrität und Konstruktionsabsicht bewahrt. Vom Konzeptdesign über die Konstruktion bis hin zur Fertigung optimiert NX den gesamten Prozess.

Egal, ob Sie NX aus der Cloud verwenden oder in Ihrer IT-Umgebung hosten möchten, NX CAD von Siemens bietet Lizenzoptionen für Ihre Arbeitsweise. Sie werden genau dieselben Funktionen haben, egal wie Sie NX CAD ausführen. Die Wahl liegt bei Ihnen.

Zu den Bereitstellungsoptionen gehören:

  • Traditionell vor Ort
  • In der Cloud (gestreamter Service von AWS oder Microsoft Azure)
  • Als SaaS, mit NX X
Zwei Konstrukteure entwickeln eine neue Konstruktion, während ein Kollege NX CAD auf einem Monitor begutachtet.

Continuous Release

Verlassen Sie sich auf den NX Continuous Release-Prozess, um die Zeit zwischen Upgrades und neuen Produktfunktionen, die Bereitstellungszeit und die Bereitstellungskosten und -risiken zu reduzieren und Innovationen voranzutreiben, die Ihnen helfen, in Ihren Märkten erfolgreich zu sein.

Langsame Veröffentlichungsrhythmen schränken die Fähigkeit ein, neue Innovationen zu entwickeln. Wir bemühen uns, unseren Innovationszyklus zu beschleunigen, um neue Funktionen bereitzustellen, die Ihren Betrieb in einem standardisierten, zuverlässigen Rhythmus bereichern.

Neue Zusatzmodule sind alle 6 Monate über Continuous Release verfügbar.

Person mit blauen Haaren an einem Computer-Arbeitsplatz

Investitionsschutz

Greifen Sie auf Ihre alten Daten zu, wann immer Sie möchten. NX ermöglicht es Ihnen, Daten aus früheren NX- und Unigraphics-Versionen in der aktuellen NX-Version zu verwenden, die bis zur ersten Unigraphics-Version (ungefähr 1984) zurückreicht. Keine Übersetzungen. Keine Nacharbeit.

Diverse NX CAD-Baugruppen einer Turbine in Vorderansicht und Querschnitt sowie eine 2D-Zeichnung einer Einzelkomponente.

Zusatzmodule und Token

Erweitern und verbessern Sie die Funktionalität von NX-Produkten mit Zusatzmodulen.

Die NX-Softwareangebote bieten vorkonfigurierte Lösungen, die auf bestimmte Disziplinen und Probleme der Produktentwicklung zugeschnitten sind. Mit NX-Add-Ons können Sie diese Lösungen mit speziellen Konstruktionswerkzeugen, Standardteilanwendungen, designintegrierten Simulationslösungen, Programmier- und Anpassungswerkzeugen und direkten Übersetzern an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

So funktioniert es:

  • Kaufen Sie eine feste Anzahl von Tokens zur Verwendung durch Ihre Benutzer, sodass sie jedes Token-fähige Produkt verwenden können, solange sie die kombinierte Anzahl der gekauften Tokens nicht überschreiten
  • Greifen Sie auf (Ein- und Auschecken) über 80 verschiedene NX-Anwendungen zu, die sich derzeit im Token-Pool befinden
  • Konsumieren Sie eine definierte Anzahl von Tokens, wenn jede NX-Anwendung im Token-Pool verwendet wird
  • Wenn Sie NX verlassen, wird der Token-Betrag freigegeben, sodass Benutzer andere Softwareoptionen starten können.
  • Verwenden Sie neue Zusatzprodukte mit Ihrem internen Einkaufsteam, sobald sie dem Pool ohne zusätzlichen Aufwand hinzugefügt werden

Wertbasierte Lizenzierungs-Token sind verfügbar in Vorteilspakete. Sie bieten Ihnen eine flexible und kostengünstige Möglichkeit, fast jedes NX-Produktentwicklungs-Add-on auszuführen. Es bietet große Kosteneinsparungen für Unternehmen, die gelegentlich eine Vielzahl von Anwendungen ausführen.

Eine Darstellung von silbernen „NX“-Token.

Benutzeroberfläche/Adaptive Benutzeroberfläche und Hilfe

Nutzen Sie den persönlichen NX-Expertenassistenten. Es nutzt künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um Ihre Aktionen zu verfolgen und daraus zu lernen. Es sagt dann die NX-Befehle voraus, die Sie wahrscheinlich als Nächstes verwenden werden, und präsentiert diese Befehle in einem kompakten, adaptiven Benutzeroberflächen-Panel (UI).

Wenn Sie zum Beispiel mit Blech (oder Werkzeug- oder Gussdesign) arbeiten, weiß es, dass eine bestimmte Befehlsfolge verwendet wird. Dann beginnt es, Befehle zu präsentieren, die Sie möglicherweise als Nächstes benötigen — es versteht, dass es eine Sequenz gibt.

Die ML- und KI-fähige Benutzeroberfläche kann auch Befehle auf der Grundlage erlernter Befehlsverwendungsmuster vorhersagen und Ihnen bereitstellen. Es ermöglicht die Personalisierung der Designumgebung, indem es die Unterschiede in Bezug auf Wissen, Stil und Vorlieben berücksichtigt. Die Nutzung und Weitergabe von gelernten Befehlsverwendungsdaten ermöglicht eine verkürzte Lernkurve, fördert die Anwendung domänenspezifischer und/oder branchenspezifischer Best Practices und erhöht die Produktivität.

Screenshot der Funktion
On-Demand-Webinar

Visualization des digitalen Zwillings für Schwermaschinen

Erfahren Sie mehr über NX Virtual Reality und NX Render und wie Mitglieder von Remote-Teams einen digitalen 3D-Zwilling gleichzeitig mit NX für das Design visualisieren können.

Digitale Darstellung schwerer Baumaschinen mit Datenüberlagerung auf einem Baustellenhintergrund

NX-CAD-Produkte erkunden