Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Ein HD3D-Rendering einer in NX CAD entwickelten Schiffskonstruktion auf See
Immersives CAD

NX Immersive Explorer

Visualisieren und überprüfen Sie CAD-Daten in einem immersiven und interaktiven VR- oder Desktop-Erlebnis. Erkunden und entwickeln Sie Designs, bevor Sie Ressourcen für das physische Prototyping einsetzen, und das alles in einer vollständig immersiven und umfassenden Umgebung.

Video

NX Immersive Explorer

Sehen Sie sich das Video an, um mehr über NX Immersive Explorer zu erfahren. Dieses Zusatzmodul ist über Value Based Licensing in der Dezember-Version 2023 von NX CAD und neueren Versionen erhältlich.

Vorteile von NX Immersive Explorer

  • Sehen Sie sich Modelle in einer immersiven 3D-Umgebung für Designrezensionen an
  • Verwenden Sie die Handsteuerungen, um mit Designs im virtuellen Raum zu interagieren
  • Sehen Sie sich Querschnitte Ihres Modells an, um die interne Struktur zu verstehen
  • Bewegen Sie sich frei in Ihren Designs und Umgebungen
  • Wenden Sie reale Szenen auf die Modellumgebung an
  • Unterstützt standardmäßig die meisten VR-HMD-Kits über OpenXR

Immersive Design-Reviews

Erleben Sie Designrezensionen in einer immersiven 3D-Umgebung, um mit Ihren Modellen zu interagieren und sie zu erkunden. Sie können VR-Headsets und Handsteuerungen verwenden, um in diesem immersiven Raum zu navigieren, zu interagieren und Ihre CAD-Modelle zu überprüfen.

Eine immersive Darstellung eines gelben Traktors mit montierten Gabelstaplerarmen in der NX CAD Immersive Explorer-Umgebung

Modellieren von Umgebungsszenen

3D CAD model of a car engine in an immersive virtual environment with holographic interface elements

Verbessern Sie Modellvisualisierungen und wechselnde Szenen in der Umgebung, um Ihren Entwürfen Kontext zu verleihen. Sie können durch diese Designumgebungen navigieren und sich frei in alle Richtungen bewegen oder sich sofort zu bestimmten Orten teleportieren — sogar auf Plattformen.

Markups für Konstruktions-Notizen

Sammeln Sie mühelos Ihre Designnotizen und überprüfen Sie das Feedback des Teams in der immersiven Umgebung. Erstellen Sie Markierungen, Anmerkungen und Haftnotizen in der immersiven Umgebung, um Kommentare, Eingaben und Erinnerungen bei Designprüfungen festzuhalten.

3D CAD software interface showing a mechanical part model with design note markups and measurement annotations

Interaktion mit dem Handcontroller

Hand interacting with holographic 3D model interface, showcasing immersive design software in virtual reality environment

Studieren Sie die Designeffizienz, indem Sie die Handsteuerungen verwenden, um Ihre Designs zu manipulieren. Erkunden Sie effiziente Review-Workflows und interagieren Sie intensiv mit Modellen und einzelnen Teilen — einschließlich der Erfassung und Neupositionierung von Komponenten.

Anzeige des Baugruppen-Navigators

Navigieren und interagieren Sie mit dem Assembly Navigator, während Sie sich im VR-Modus befinden, um das Eintauchen zu verbessern. Dieses simulierte Kontrolldisplay ist in der Anwendung vorhanden und bietet Ihnen die Möglichkeit, Komponenten zu bewegen, zu drehen und zu skalieren.

Der Baugruppen-Navigator öffnet sich in der NX CAD NX Immersive Explorer-Umgebung und zeigt die Konstruktion eines eRod in der Mars-Umgebung.

Modellunterteilung

3D CAD model of mechanical part with cross-section view, showing internal components and structure

Sehen Sie sich den Querschnitt einer Baugruppe in beliebiger Ausrichtung an, um die interne Anordnung der Teile zu überprüfen. Dieses einzigartige immersive Tool ermöglicht es Ihnen, Innenausstattung besser zu visualisieren und zu verstehen und sorgt gleichzeitig für allgemeine Designklarheit.

Snapshots für Konstruktionsprüfungen

Erfassen Sie sofort DMU-Schnappschüsse von Ihren aktuellen Designs und speichern Sie sie in der Bibliothek. Beim Abrufen eines Schnappschusses werden alle Szenendaten wiederhergestellt, die zum Zeitpunkt der Aufnahme sichtbar waren — ein nützliches Tool, um Entwurfsiterationen zu dokumentieren und Modelle bei Teamüberprüfungen erneut zu betrachten.

Die Snapshot-Bibliothek wurde in NX Immersive Explorer geöffnet und zeigt 6 Schnappschüsse einer Flugzeugkonstruktion mit Anmerkungen und Klebenotizen.

Immersives 3D-Erlebnis auf 2D-Monitoren

Person using computer with 3D model on screen, surrounded by holographic interface projections

Visualisieren Sie Modelle in einem virtuellen 3D-Raum mit einem herkömmlichen 2D-Monitor, kein Headset erforderlich! Sie können die virtuelle Umgebung ohne Headset betreten und im Vollbildmodus durch Szenen navigieren, um zusätzliche Einblicke in Ihre Designs zu erhalten.

NX CAD Value Based Licensing

Erleben Sie NX Immersive Explorer mit Token-Lizenzierung

Das NX Immersive Explorer-Modul ist sofort in NX CAD verfügbar über Wertbasierte Lizenzierung. Dieses atemberaubende Maß an visueller Genauigkeit, gepaart mit der dynamischen NX software, ermöglicht es Ihnen, digitale Zwillinge in einer fotorealen virtuellen Welt auf natürliche Weise zu erleben, zu interagieren und zu validieren.

Grafik zur Darstellung der Beziehungen zwischen Anwendern, Token und Produkten

Optimieren Sie Ihr Konstruktionserlebnis mit NX Immersive Designer

Siemens hat sich mit Sony zusammengetan, um ein exklusives technisches XR-Kopfdisplay (HMD) zu entwickeln, das ausschließlich mit der NX™ Immersive Designer-Software verwendet werden kann.

Das Sony HMD bietet die präziseste und natürlichste Art, in 3D zu erleben, zu interagieren und zusammenzuarbeiten. Atemberaubende visuelle Qualität, gepaart mit dynamischer Software- und Hardwareintegration, ermöglicht es Benutzern, Immersive Engineering mit den reibungslosesten, nahtlosesten Workflows zu erleben.

Das Sony HMD ist ein transformatives Tool, das im gesamten Siemens Xcelerator-Portfolio eingesetzt werden kann. Es erweitert die Möglichkeiten, indem es die Kluft zwischen der realen und der digitalen Welt überbrückt.

Entdecken Sie NX Immersive Designer

Erfahren Sie mehr über das Sony XR-Kopfdisplay

Mann mit 3D-Head-Mounted-Display von Sony