Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
CAD für die Industrie

Maschinenkonstruktion für Industrieanlagen mit CAD-Software

Nutzen Sie die fortschrittlichen Maschinenbaufunktionen von Designcenter, um Komplexität in einen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln. Verwenden Sie einen multidisziplinären Designansatz, um innovative, vernetzte intelligente Maschinen zu entwickeln und gleichzeitig die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Produktqualität zu verbessern.

Komplexe Konstruktion von Maschinen und Industrieanlagen

Erstellen Sie fortschrittliche Maschinenkonstruktionen mit Designcenter, indem Sie die umfassende Suite integrierter Tools nutzen, um sowohl die Effizienz als auch die Innovation von technischen Projekten zu steigern. Iterieren Sie schnell komplexe Komponenten und Baugruppen mit leistungsstarker parametrischer und direkter Modellierung.

Designcenter unterstützt auch erweiterte Simulationsfunktionen, einschließlich Bewegungsanalyse und Spannungsanalyse, sodass Sie mechanische Operationen validieren und die Haltbarkeit von Konstruktionen unter realen Bedingungen beurteilen können.

Die Designcenter-Lösungen lassen sich nahtlos in andere Siemens-Software integrieren, was den reibungslosen Datenaustausch und die teamübergreifende Zusammenarbeit ermöglicht und sicherstellt, dass alle Beteiligten von der Konzeption bis zur Fertigung auf dem gleichen Stand bleiben.

Ausgestattet mit hochmodernen Funktionen, die speziell auf das Maschinendesign zugeschnitten sind - wie Getriebedesign und CAM-Funktionen - das preisgekrönte Software automatisiert viele Routineaufgaben und generiert maschinenfertigen Code, wodurch die Zeit vom Entwurf bis zur Produktion erheblich reduziert wird. Sie können spezielle Toolsets und Designcenter-Add-Ons für die Blechkonstruktion, das Schweißen und das Verlegen von elektrischen Leitungen und Rohrleitungen verwenden, die für die Fertigstellung komplexer Maschinenprojekte unerlässlich sind. Designcenter-Tools beschleunigen nicht nur den Designprozess, sondern verbessern auch die Präzision und Anpassung des Endprodukts und ermöglichen so innovative Lösungen, die auf spezifische betriebliche Anforderungen zugeschnitten sind. Mit Designcenter haben Sie die Technologie zur Hand, um die Grenzen dessen, was im Maschinendesign möglich ist, zu erweitern, was zu effizienteren, robusteren und innovativeren Maschinen führt.

Eine Portalmühle (Fräsmaschine) auf der rechten Seite mit einem Blaugrün

Designzentrum für Industriemaschinen

Digitaler Zwilling bei der Konstruktion von Industrieanlagen und Maschinen

Digitaler Zwilling und Digital-Thread-Technologie sind für die Entwicklung von Industrieanlagen von entscheidender Bedeutung. Die Integration mit Designcenter ermöglicht eine leistungsstarke Simulation, Validierung und Optimierung von Maschinen während der gesamten Konstruktion und Fertigung, wodurch der Lebenszyklus der Produktentwicklung beschleunigt wird.

Industrielle Ausrüstung und Maschinenerweiterungen

Erkunden Sie einige der hervorgehobenen Zusatzmodule für Industrieanlagen, die in Designcenter verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie im Factsheet zu Zusatzmodulen.

Designcenter ist mit Token-Lizenzierung skalierbar

Nutzen Sie die Vorteile der verbesserten Erschwinglichkeit und Skalierbarkeit mit Designcenter Value Based Licensing (Token-Lizenzierung) für Zusatzmodule. Dieses flexible, skalierbare Lizenzmodell hilft Unternehmen dabei, ihre Kosten zu kontrollieren und gleichzeitig leistungsstarke CAD-Tools für ihre Industrieanlagen und Maschinenkonstruktion zu nutzen.

Höhere Flexibilität mit tokenbasierter Lizenzierung

Das Token-basierte System ermöglicht es Ihrem Unternehmen, einen Pool von Tokens statt einzelner Softwarelizenzen zu erwerben. Sie können diese Tokens verwenden, um bei Bedarf auf verschiedene erweiterte Softwarefunktionen und Zusatzmodule zuzugreifen.

Skalieren Sie mit der Token-Lizenzierung von Designcenter

Anpassungsfähigkeit an die Nachfrage: Wenn sich die Projektanforderungen ändern, kann Ihr Team auf verschiedene Designcenter-Module zugreifen, ohne zusätzliche permanente Lizenzen erwerben zu müssen. Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, Betriebsabläufe ohne nennenswerte Vorabinvestitionen nach oben oder unten zu skalieren.

Vorteile des Token-Systems in Designcenter

  • Kosteneinsparungen: Für den Zugriff auf über 100 Zusatzmodule in Designcenter ist nur ein Abonnement für Designcenter Value Based Licensing erforderlich, statt Einzellizenzen für jedes Modul.
  • Einfache Verwaltung: Jedem Modul in Designcenter ist ein Token-Wert zugewiesen. Das automatische Check-in/Check-Out-System macht es einfach, Module nach Bedarf zu verwenden und die zugeteilten Tokens dann in den Pool zurückzugeben, wenn Sie das Modul nicht mehr verwenden.
  • Unterstützung für vielfältige Arbeitsabläufe: Der Token-Pool enthält über 100 Zusatzmodule für branchenspezifische Arbeitsabläufe, Mechatronik und Fabrikdesign, Kerndesign, Industriedesign und Styling, Produktdesign, modellbasierte Definition, Wiederverwendung von Wissen, Designvalidierung, Routingsysteme, Entwicklung elektrischer Systeme, Vorrichtungen, Vorrichtungen und Werkzeuge, Leiterplattendesign und Teilefertigung.
Farbenfrohe Grafik, die wertbasierte Lizenzierungs-Token von NX mit abstrakten Formen und Linien zeigt

KI in der Konstruktion von Industrieanlagen und Maschinen

Ermöglichen Sie mehr Effizienz, Genauigkeit und Innovation im Design mit integrierten Funktionen für künstliche Intelligenz (KI) in Designcenter. Erfahren Sie im Folgenden mehr darüber, wie diese KI-gestützten Funktionen Prozesse rationalisieren und tiefere Einblicke in Industrieanlagen und Maschinendesign bieten.

Nachhaltigkeitsmerkmale von Industrieanlagen

Beantworten Sie den wachsenden Marktbedarf an nachhaltigen Industrielösungen und halten Sie die regulatorischen Nachhaltigkeitsstandards ein, indem Sie Nachhaltigkeitsfunktionen in Designcenter nutzen, die es Ihnen ermöglichen, umweltfreundlichere und wirtschaftlich tragfähigere Produkte zu entwerfen und den Ressourcenverbrauch zu optimieren.

Kostenlose 30-tägige Testversion

Testen Sie Designcenter X: Unsere SaaS-CAD-Lösung

Designcenter X ist Cloud-SaaS Designcenter, das die volle Leistung unserer technischen Fähigkeiten durch vier skalierbare Sitzoptionen bietet. Installieren Sie Designcenter X einfach auf Ihren Geräten für nahtlos Konnektivität. Basierend auf der Designcenter-Architektur können Sie weiterhin disziplinenübergreifend ohne Datenverlust zusammenarbeiten — mit Vertrauen in sichere Datenverwaltungsfunktionen.

Testen Sie es vor dem Kauf mit einer 30-Tage-Testversion.

Person, die Virtual-Reality-Kopfhörer mit buntem abstraktem Hintergrund trägt

Verwandte Ressourcen