Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Kabelbaum

Kabelbaumkonstruktion

Nutzen Sie die voll integrierte 3D-Konstruktionssoftware für Kabelbäume, mit der Sie Kabelbäume in komplexen Baugruppen entwerfen und verlegen können. Die Funktionen von Routing Harness ermöglichen es Ihnen, einen Kabelbaum direkt aus Designcenter-CAD-Produktbaugruppenmodellen herzustellen.

Whitepaper

Integrierte elektromechanische Kabelbaumkonstruktion

Lesen Sie, wie Sie die Effizienz maximieren und qualitativ hochwertige Produkte mit kurzen Zeitvorgaben herstellen können, indem Sie ECAD und MCAD für die Kabelbaumkonstruktion integrieren.

Eine Person an einem Computer mit einer digitalen Überlagerung eines Bulldozers

Fertigungsmodelle und Zeichnungen erstellen

Reduzieren Sie die Produktionszeit, da Designcenter sofort Informationen für die Kabelbaumherstellung erstellt. Erstellen Sie automatisch ein abgeflachtes Modell des Kabelbaums, das die elektrische Intelligenz und Details wie Kabelbinder, Clips und Ösen sowie die relativen Positionen der Stecker enthält.

Hersteller können das abgeflachte Modell als Referenz für die Konstruktion von 3D-Vorrichtungen verwenden. Oder Sie können Designcenter verwenden, um auf einfache Weise genaue Formbrettzeichnungen zu erstellen.

Konstruktionsdiagramm des Kabelbaums, das Komponenten und Verbindungen auf blauem Hintergrund zeigt

Wiederverwendung logischer Konstruktionsdaten

Nutzen Sie Designcenter für Kabelführung und Kabelbaumdesign, da es die Verbindungs- und Komponenteninformationen aus dem logischen Entwurfsschema verwendet. Sie können Netzlisten mit Drahtverbindungsdaten aus ECAD-Systemen schnell importieren. Oder verwenden Sie eine Oberfläche im Assistentenstil, um Verbindungen zu erstellen und zu ändern.

Fenster mit Benutzeroberflächen von Capital Logic neben NX Routing, das direkten Austausch und Aktualisierung veranschaulicht

Entwurfsprozess für verbindungs-/komponentengesteuerten Kabelbaum

Nutzen Sie die automatische Auswahl in Designcenter CAD. Mithilfe der importierten ECAD-Komponenteninformationen kann Designcenter automatisch das richtige Teil aus der Routing-Bibliothek für die Platzierung auswählen. Die korrekte Platzierung zwischen den Komponenten wird durch vorkonfigurierte Routing-Ports gewährleistet, die den Eingriff und die Drehung steuern. Erstellen Sie robuste Spline-Pfade zwischen Steckern und anderen Komponenten wie Klemmen. Splines sind assoziativ und können so eingestellt werden, dass ein Knicken des Mindestradius vermieden wird. Sobald alle Stecker mit Pfaden verbunden sind, verlegt Designcenter die Drähte automatisch entlang dieses Netzwerks und erzeugt Festkörper in Bündeln mit dem richtigen Volumen und der richtigen Masse. Diese Verbindungsliste mit den aktualisierten Drahtlängen kann auch zur weiteren Analyse an ECAD gesendet werden.

Mit parametrischen Verdrahtungsmodellen können Sie Konstruktionsänderungen einfacher verwalten, Abstände und Interferenzen analysieren und Drahtlängen und Bündeldurchmesser genau berechnen.

Integrierte Konstruktionsregeln überprüfen und durchsetzen Standardpraktiken und stellen Konnektivität sicher, um Produktionskosten und Montagefehler zu reduzieren. Um Verstöße schnell zu erkennen und zu korrigieren, können Sie die Regeln während des Entwurfs oder auf Anfrage überprüfen.

Benutzeroberfläche von Designcenter Routing Electrical mit Splinelängenanalyse im Kabelbaum im Automobildatensatz.

Mechanisch-elektrische Konstruktion

Integrieren Sie mechanische und elektrische Arbeitsabläufe mithilfe von Designcenter und Capital, um eine nahtlose Zusammenarbeit und den Datenaustausch zwischen Designteams zu ermöglichen, Fehler aufgrund manueller Datenübertragungen zu reduzieren und die Produktentwicklung zu beschleunigen, indem Designprobleme frühzeitig erkannt und gelöst werden können.

Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit Capital X Panel Designer

Vereinfachen Sie den traditionell manuellen Prozess der Kabelführung und der Drahtlängenaktualisierung, indem Sie Designcenter (mechanisches CAD) mit Capital X Panel Designer (Cloud-natives elektrisches CAD) verbinden. Bei Capital war es noch nie so einfach, Ihre Arbeitsabläufe in der mechanischen und elektrischen Konstruktion zu integrieren.