Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Designcenter Einkaufsführer

Erfahren Sie mehr über Systemanforderungen, Bereitstellungsoptionen, Dateninteroperabilität und Verwaltung, Zusatzmodule und Token-Lizenzierung für Design- und Engineering-Produkte von Designcenter. Sie können sich auch über Kaufoptionen und Einrichtungsanleitungen für Designcenter X-Lösungsprodukte informieren.

Implementierung der CAD-Software Designcenter

Informieren Sie sich über die Systemanforderungen und Bereitstellungsoptionen für Designcenter CAD, Informationen über Dateninteroperabilität, Verwaltung und Speicherung sowie über Produkt- und Zusatzoptionen, die für den Kauf von Designcenter CAD verfügbar sind.

Version zum Kauf verfügbar: Juni 2026

Select...

Designcenter Systemanforderungen

Designcenter ist nur für Windows verfügbar. Erfahren Sie mehr über die Betriebs- und Hardwaresystemanforderungen und Empfehlungen für den Betrieb von Designcenter CAD.

Betriebssystemanforderungen und Informationen für Designcenter

Designcenter June 2026 wird von den folgenden Betriebssystemen unterstützt:

  • Unterstützt: Windows 11, Windows Server 2022, RedHat/Rocky Linux 8.10, SuSE Linux 15
  • Limited Support: Windows 10, Windows Server 2019, RedHat Linux 8, RedHat/RockyLinux 8.9
  • Unterstützung für Designcenter X Essentials: Windows, macOS, ChromeOS auf einer neuesten unterstützten Version von Chrome, Edge oder Safari

Hardwaresystemanforderungen für Designcenter

Arbeitsstationen: Designcenter June 2026 ist für den Betrieb auf einer Reihe von Desktop- und mobilen HP-, Dell-, Lenovo-, Fujitsu-, MSI- und Siemens-Workstations zertifiziert.

Grafikkarten: Designcenter June 2026 ist auch für die Unterstützung durch eine Reihe von AMD Firepro/Radeon Pro-, NVIDIA Quadro- und Intel HD-Grafikkarten zertifiziert. Diese Grafikkarten werden nur unterstützt, wenn sie in unterstützten Systemen verwendet werden, die vom OEM konfiguriert wurden und den empfohlenen Treiber verwenden. Keine eGPUs oder externen Grafikgeräte wurden oder sollen zertifiziert werden.

Unterstützte Geräte für Designcenter X Essentials: Sie können Designcenter X Essentials auf jedem Gerät mit einer Internetverbindung starten, einschließlich Tablets und Smartphones (iPhone 8 und höher, aktuelle iPad-Modelle und Android-Geräte mit fähigen GPUs).

Einzelheiten zu zertifizierten Workstations und Grafikkarten finden Sie hier.

Empfohlene Hardwarespezifikationen für Designcenter

  • 32 GB RAM oder mehr

    • Designcenter ist in der Lage, große Baugruppen und sehr komplexe Teile zu bearbeiten. Für eine optimale Benutzererfahrung und Anwendungsleistung empfehlen wir, dass Sie so viel RAM installieren, wie auf der Client-Workstation, auf der Designcenter ausgeführt wird, installiert werden kann.
  • 9,0 GB Festplattenspeicher für die Installation erforderlich (einschließlich Voraussetzungen)
  • True Color (32-Bit) oder 16 Millionen Farben (24-Bit)
  • Bildschirmauflösung: 1920 x 1080
  • Video-RAM: 2 GB

Mindestanforderungen an die Hardware für Designcenter

  • 8 GB RAM
  • 9,0 GB Festplattenspeicher für die Installation erforderlich (einschließlich Voraussetzungen)
  • 65.000 Farben
  • Bildschirmauflösung: 1920 x 1080
  • Video-RAM: 2 GB

Bitte starten Sie Ihr System neu, nachdem Sie Designcenter oder Wartungspakete installiert haben.

Wolke

Designcenter June 2026 kann mit einer Reihe von zertifizierten Cloud-Konfigurationen mit Microsoft Azure, Microsoft VMD und Amazon AWS betrieben werden.

Kauf und Einrichtung von Designcenter CAD-Produkten

Erfahren Sie, wo und wie Sie die Designcenter X Essentials-, Standard-, Advanced- und Premium-Lösungen kaufen und einrichten können. Informieren Sie sich außerdem darüber, wo und wie Sie Designcenter X Value Based Licensing und andere Designcenter CAD-Produkte erwerben können.

Select...

Wo kann man Designcenter CAD-Produkte kaufen

Sie können Designcenter CAD-Produkte direkt auf unseren Produktseiten kaufen oder Sie können den Vertrieb kontaktieren. Die Designcenter X-Lösungen sind unten hervorgehoben, aber Sie können auch unseren Produktindex besuchen, um alle Designcenter-Produkte zu sehen, die zum Kauf angeboten werden.

Designcenter X-Lösungen, Designcenter X Value Based Licensing und die Siemens Mechanical Design Software-Lösung können direkt auf unserer Website erworben werden.

Wenn Sie am Kauf von Fibersim, dem Sony-XR-Kopfdisplay für Designcenter Immersive Designer, interessiert sind oder an der Bereitstellung von Designcenter-Lösungen vor Ort interessiert sind, wenden Sie sich bitte an den Vertrieb.

Verwandte Ressourcen

Nicht bereit, einen Kauf zu tätigen? Erkunden Sie diese zusätzlichen Ressourcen, um mehr über die Designcenter X-Lösungen und Designcenter X Value Based Licensing Licensing-Angebote zu erfahren.