Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) in Designcenter CAD

Steigern Sie Ihre Konstruktionseffizienz mit KI-fähigen Analyse-, Optimierungs- und Generierungsfunktionen in Designcenter CAD. Beschleunigen Sie Ihre Arbeitsabläufe, indem Sie redundante Aufgaben eliminieren, Klicks reduzieren, Fragen an einen Copiloten stellen, einen Sprachbefehlsassistenten verwenden und vieles mehr.

Warum Designcenter AI nutzen?

70% schnellere Workflows mit Copilot für Designcenter

5x effizienter mit Auswahlvorhersagen

90% Kosteneinsparungen mit Topologieoptimierung

40% schnellere Befehlsausführung mit Sprachbefehlen

Die Hinzufügung von Integrationen für Cloud und KI ist wirklich wegweisend. Insbesondere die Copilot-Integration und die Möglichkeit, andere KI-Tools durch Anpassung einzubinden, sind wirklich hilfreich. Der Designcenter Copilot kann Aufgaben automatisieren, Best Practices vorschlagen und Benutzer anleiten. Darüber hinaus verbessert die Automatisierung der Generierung von 2D-Zeichnungen mithilfe von KI-Tools die Produktivität.
Verifizierter Benutzer in der Automobilbranche, Unternehmenskunde

Analysieren Sie Konstruktionsdaten mit Designcenter CAD AI

Bitten Sie einen KI-fähigen Copiloten, Ihnen bei der Analyse, Optimierung und Generierung innerhalb der Designcenter-Software zu helfen. Mit einem Industrial Copilot, der von Microsoft Phi-3 unterstützt wird, können Sie eine Konversationsschnittstelle verwenden, um Informationen zu erhalten, die Sie benötigen, oder sogar Designänderungen vorzunehmen.

Bitten Sie Design Copilot, Sie durch eine Aufgabe zu führen oder tiefere Kenntnisse über Ihre Daten zu erlangen. Fragen Sie zum Beispiel den Copiloten nach einem bestimmten Konstruktionsprozess in Ihrer Branche oder wie man an einem bestimmten Teil arbeitet.

Sie können auch Empfehlungen zu Ihrem Design erhalten und erfahren, wie verschiedene Bedingungen oder Kennzahlen berücksichtigt werden sollten. Bitten Sie zum Beispiel den Copiloten um Simulationsergebnisse oder darum, Ihnen einen visuellen Bericht über die Materialauswahl zu zeigen, sodass Sie das Gewicht Ihres Entwurfs so reduzieren können, dass die strukturellen Eigenschaften oder die Integrität nicht negativ beeinflusst werden.

Optimieren Sie die Konstruktionsabläufe mit Designcenter CAD AI

Bei der Implementierung von KI-gestützten Funktionen stellt Siemens — das erste Unternehmen, das in diesem Bereich auf den Markt kommt — sicher, dass die Sprache der Technik und Fertigung bei jedem Anwendungsfall, den es behandelt, im Mittelpunkt steht. Mit Funktionen wie dem Designcenter Copilot treibt Siemens den Fortschritt voran und vertieft das Verständnis dafür, wie Kompromisse am besten ausgeglichen werden können, was letztlich die Entwicklung zuverlässiger, vertrauenswürdiger und branchenführender Produkte unterstützt.
Frost & Sullivan

Verwandte Ressourcen