Was ist, wenn ich mehr Platz im Schaltschrank benötige?
Die Produktreihe SINAMICS DCP (DC Power Converter) umfasst alle Komponenten eines DC-DC-Wandlers in einem kompakten Gerät. Es ist sofort einsatzbereit, ohne zusätzliche Technik. Implementieren Sie einfach eine Leistungserweiterung, indem Sie mehrere SINAMICS-DCPs parallel anschließen.
Als Abwärts- und Aufwärtswandler kann das SINAMICS DCP zwei Gleichspannungssysteme mit unterschiedlichen Spannungsebenen verbinden, um den Energieaustausch zu erleichtern. Das erfordert weniger Komponenten und spart Installationsraum.
Siemens bietet das SINAMICS DCP 250kW an, ein Gerät, das Ausgangsspannungen von bis zu 1200 V realisieren kann und die optimale Grundlage für die Planung und Implementierung von Prüfständen für Elektrofahrzeuge ist, abgestimmt auf die steigenden Anforderungen der Automobilindustrie.
Sind diese DC-DC-Wandler nachhaltig?
Die SINAMICS DCP-Technologie reduziert die Spitzenenergielasten erheblich und spart bis zu 70% des Dieselverbrauchs ein. In Automobilprüfständen fungiert das SINAMICS DCP als Abwärts- und Aufwärtswandler und optimiert die Stromversorgung der Fahrzeug-Wechselrichter in Testsystemen für elektrische Antriebseinheiten.
Für Branchen, die ihre Energieeffizienz steigern wollen, ist die Integration von Energiespeichern von entscheidender Bedeutung. Deshalb bietet SINAMICS DCP eine transformative Lösung, die den Anforderungen moderner Branchen gerecht wird, die nach nachhaltigeren und energieeffizienteren Verfahren streben.
Wie funktionieren diese DC-DC-Wandler mit anderen SIMAMICS-Lösungen?
Ein Motormodul aus dem SINAMICS S120-Mehrachssystem ist die Kernkomponente des SINAMICS S120 DC-DC-Wandlers. Durch Hinzufügen zusätzlicher Komponenten wird daraus ein kompletter DC-DC-Wandler, der individuell an die Anwendung angepasst werden kann. Dieser modulare Ansatz ermöglicht eine einfache mechanische, elektrische und softwaretechnische Integration in die SINAMICS S120 S120-Antriebspalette. Es erzeugt auch Synergieeffekte wie ein einheitliches Erscheinungsbild, die Nutzung vorhandener Kommunikationsschnittstellen und ein universelles Design.