Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Ein Auto und sein digitaler Zwilling der Software
Capital – Funktionen

Implementierung von AUTOSAR-Embedded-Software

Entwickeln Sie eingebettete Software für elektronische Steuergeräte (ECUs) in Automobilen, die die Anforderungen an funktionale Sicherheit und Cybersicherheit erfüllen.

AUTOSAR-Embedded-Software-Plattform

Teams für eingebettete Software müssen schnell und effizient Software für Automobilsteuergeräte entwickeln und bereitstellen, um fahrzeuginterne Merkmale und Funktionen bereitzustellen. AUTOSAR ist das Framework, das diese effiziente Entwicklung eingebetteter Anwendungssoftware im Kontext der Fahrzeugsystementwicklung ermöglicht.

AUTOSAR-Embedded-Software-Plattform

Das Embedded-Portfolio von Capital, das die AUTOSAR-R20-11-Version des Standards unterstützt, ist skalierbar für den Einsatz in Mikrocontrollern mit geringem Stromverbrauch bis hin zu Multicore-System-on-Chips, auf denen eine Kombination aus Runtime- und Betriebssystemtechnologien ausgeführt wird.

Generative Softwarekonfiguration

Die Capital Embedded AR Classic Classic-Software ermöglicht eine beschleunigte, von der Konstruktion her korrekte Konfiguration eingebetteter Software mithilfe von Automatisierung in einer AUTOSAR-fähigen Umgebung.

Softwareverifikation mit virtuellen Steuergeräten

Capital beinhaltet eine einzigartige virtuelle Verifizierungstechnologie, die es Ingenieuren ermöglicht, die Funktionalität der eingebetteten AUTOSAR-Software in Echtzeit zu überprüfen, bevor das Ziel-Silizium verfügbar ist.

Fahrzeuginterne AUTOSAR-Softwarelösung für das Steuergerät

Erkunden Sie verwandte Capital-Produkte

Weitere Informationen