Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Geschäftsmann, der auf dem Handy spricht und ein Tablet-Gerät in der Hand hält.

Ihre erste Wahl im Elektrogroßhandel

Wenn ein Problem auftritt, müssen Sie sicher sein, dass die Produkte so schnell wie möglich dort verfügbar sind, wo sie benötigt werden. Das ist eine der Kernkompetenzen unserer Vertriebspartner: kurze Lieferzeiten und schnelle Verfügbarkeit von Siemens-Produkten.

Portfolio und Bewerbungen

Select...

Automation systems

Wir sind ein führender Anbieter von Automatisierungssystemen, einschließlich der folgenden:

  1. LOGO!
  2. SIMATIC-Controller
  3. Bewerbungen mit LOGO! und S7-1200
  4. GEHEN! Newsletter — Aktuelle Informationen über LOGO! und S7-

Gebäudeautomationssysteme

Ein umfassendes Angebot an Gebäudeautomationssystemen und HLK-Produkten für jeden Einsatzbereich wie Heizung, Lüftung, Klimaanlage, Kühlanwendungen und für jede technische Anforderung. Diese Gebäudemanagementsysteme sind optimal aufeinander abgestimmt, sodass Sie nicht nur von minimierten Installations- und Betriebskosten profitieren, sondern auch von einem hohen Maß an Ausfallsicherheit.

  1. Raumthermostate für energieeffiziente Temperaturregelung
  2. GAMMA — Gebäudesteuerung für elektrische Anwendungen
  3. Symaro — innovative Sensoren, messbare Qualität
  4. OpenAir — langlebige, robuste Klappenantriebe
  5. Synco — für kostengünstige Standardanwendungen
  6. G120P — der variable Frequenzumrichter für den energiesparenden HVAC-Betrieb
  7. Desigo — ein Gebäudeautomationssystem, das jeden Bedarf abdeckt

Produkte im Rampenlicht

LOGO! CIM — ein Gerät, mehrere Kommunikationsmöglichkeiten

Seien Sie so kreativ, wie Sie möchten, integrieren Sie innovative Lösungen wie GPS-Tracking oder Verbindung zur Cloud, erweitern Sie Ihre Möglichkeiten, indem Sie die gewünschten Feldgeräte hinzufügen, egal ob sie Modbus RTU, TCP oder Ethernet verwenden, weil das neue LOGO! CIM ermöglicht es Ihnen, mehrere Kommunikationsprotokolle in einem einzigen Gerät zu verwenden, was Ihre Lösung kompakt, erschwinglich und innovativ macht.

Erfahren Sie mehr

Automatisierung einfach aussehen lassen

Kleine Automatisierungsanwendungen — implementiert mit dem Portfolio eines ganzen Elektronikhändlers — bieten effiziente Lösungen, um sowohl privaten als auch geschäftlichen Herausforderungen zu begegnen.

LOGO! in Aktion

Was bedeutet LOGO! haben mit Feuerwehrleuten zu tun, und wie nutzt ein Hausbesitzer die Funktionen von LOGO! um verschiedene Gebäudefunktionen bequem zu steuern und zuverlässig zu überwachen? Informieren Sie sich bei zufriedenen Automatisierungskunden.

Schulung zur Brandbekämpfung

  • Die Feuerwehr Hannover in Norddeutschland ist auf die Aus- und Weiterbildung ihrer Retter angewiesen, um effektive und sichere Einsätze zu gewährleisten.
  • Die Teams nehmen regelmäßig an Kursen wie dem Notfall-Atemschutztraining in ihrem Übungsbunker teil.
  • Die Schulungsräume werden zentral von SIMATIC S7 und dezentral vor Ort von LOGO gesteuert und überwacht! 8.

Downloads

Hier finden Sie weitere Informationen zu unserem umfassenden Produktportfolio für den Elektrogroßhandel sowie zahlreiche Anwendungsbeispiele.

Geschäftsmann, der mit einem Handy spricht, während er ein Tablet-Gerät in der Hand hält.

Perfekte Versorgung — immer in der Nähe

Immer die richtigen Produkte, hohe Verfügbarkeit, Flexibilität und Support vor Ort. Ihr Großhändler: ein vertrauenswürdiger Partner.