Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Anwendung in der realen Welt

Definieren Sie die Wasserwirtschaft für eine nachhaltige Zukunft neu

Gewinnen Sie mit SIMATIC PCS neo Transparenz und Kontrolle über den Betriebsablauf in Ihrer Wasseranlage

Person using touchscreen interface on industrial control panel

Herausforderung

Die Wasserwirtschaft steht vor einer dynamischen Landschaft, die von sich ändernden Vorschriften, der Notwendigkeit der Nachhaltigkeit und der Zunahme intelligenter Betriebsabläufe geprägt ist. Hinzu kommen der Druck steigender Betriebskosten und schrumpfender qualifizierter Arbeitskräfte.

Lösung

SIMATIC PCS neo wurde entwickelt, um diese komplexen Herausforderungen direkt anzugehen und sie in Möglichkeiten für Effizienz, Widerstandsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum in Ihrem gesamten Abwasserbetrieb umzuwandeln.

Optimieren Sie den Betrieb und maximieren Sie die Effizienz

Holen Sie sich die Zuverlässigkeit, die Sie benötigen, mit einem umfassenden Überblick über jeden Vorgang und wichtige Analysen, um herauszufinden, wo Sie den Wert maximieren können. Eine Kombination der fortschrittlichen Steuerungs- und Digitalisierungsfunktionen von SIMATIC PCS neo führt zu folgenden Ergebnissen:

  • Steigern Sie die betriebliche Effizienz: Optimieren Sie Prozesse, reduzieren Sie den Energieverbrauch und minimieren Sie den Abfall in Ihrer gesamten Anlage.
  • Verbesserung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Erfüllen Sie strenge Umweltstandards mit integrierter Berichterstattung und präziser Prozesskontrolle.
  • Stärken Sie die Cybersicherheit: Schützen Sie kritische Infrastrukturen mit integrierten, tiefgreifenden Sicherheitsmaßnahmen.
  • Verbessern Sie die Anlagenauslastung: Maximieren Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Geräte durch vorausschauende Wartung und optimierte Steuerung.
  • Beschleunigen Sie die Entscheidungsfindung: Nutzen Sie Echtzeitdaten für ein intelligenteres, reaktionsschnelleres Anlagenmanagement.
Optimize operations and maximize efficiency in the water industry with SIMATIC PCS neo

Lernen Sie aus unseren Anwendungsfällen

SIMATIC PCS neo begegnet diesen kritischen Herausforderungen anhand von drei strategischen Anwendungsfällen, die den Anlagenbetrieb verändern.

SIMATIC PCS neo bietet Standardisierung und Modularisierung

Standardisierung und Modularisierung

SIMATIC PCS neo bietet vorkonfigurierte Baupläne, modulare Geräte und standardisierte Arbeitsabläufe, sodass Bediener aus bewährten Komponenten bauen können, anstatt jede Lösung von Grund auf neu zu entwickeln. Dieser Ansatz reduziert Engpässe erheblich und vereinfacht Anlagenerweiterungen.

SIMATIC PCS neo bietet Sitzungsbasiertes Engineering

Sitzungsbasiertes Engineering

SIMATIC PCS neo ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit in Echtzeit für verteilte Teams, OEMs und Integratoren über cloudbasiertes Mehrbenutzermanagement und Versionskontrolle. Virtuelle Inbetriebnahme und digitale Zwillingsfunktionen ermöglichen gründliche Tests vor der Bereitstellung für eine konfliktfreie Entwicklung.

SIMATIC PCS neo schützt Ihre Anlage mit einem ganzheitlichen, tiefgehenden Cybersicherheitskonzept

Cybersicherheit

SIMATIC PCS neo schützt Wasseranlagen mit einem Defense-in-Depth-Cybersicherheitskonzept. Es entspricht IEC 62443, bietet Netzwerk-Blueprints und OT/IT-Sicherheit mit SCALANCE-Produkten. Mehrschichtiger Schutz von Feldgeräten bis hin zu Netzwerken gewährleistet einen zuverlässigen, konformen Betrieb vor Cyberbedrohungen.

Minimierung der Anlagenausfallzeiten

Ungeplante Ausfallzeiten in Wasseranlagen können zu Umweltverstößen und Notfällen zu Überlaufsituationen führen. SIMATIC PCS neo wechselt von der reaktiven Wartung zur vorausschauenden Wartung und behebt Probleme, bevor sie zu Ausfällen führen.

Nachhaltigkeitsziele erreichen

Wasserpflanzen sind energieintensiv und müssen bis 2045 Energieneutralität und bis 2050 Klimaneutralität erreichen. SIMATIC PCS neo macht den Energieverbrauch transparent und ermöglicht eine datengetriebene Optimierung von Behandlungsprozessen.

Anwenderbericht

Nanjing Sembcorp SUIWU Co., Ltd, China

SIMATIC PCS neo enables seamless collaboration at Nanjing's water plant

Wasserkontrolle für eine nachhaltige und sichere Versorgung

SIMATIC PCS neo revolutioniert die industrielle Abwasserbehandlung und ermöglicht ein effizientes, nachhaltiges und sicheres Wassermanagement für eine grünere Zukunft.

  • SIMATIC PCS neo behandelt unterschiedlichste industrielle Abwässer effizient und gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
  • Das webbasierte System verbessert die Zusammenarbeit, den Fernzugriff und die Effizienz mit mehreren Benutzern (70% schnellere Inbetriebnahme).
  • Zukunftssicher und sicher (IEC 62443), eine Innovation für Wasser

Haben Sie Fragen?

Lass uns chatten. Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen dabei, den besten Ausgangspunkt zu finden.