Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Maschinen zur Herstellung und Verarbeitung von Glas

Maschinen für die Glasherstellung und -verarbeitung müssen hohe Anforderungen an Flexibilität, Effizienz und Qualität erfüllen. Mit unserem Portfolio an KI-gestützten, zukunftssicheren Lösungen können Sie sich an wechselnde Anforderungen anpassen, Prozesse optimieren und das Benutzererlebnis von der Planung über den Betrieb bis hin zum Service verbessern.

Wie behalten Sie in einem sich schnell verändernden Markt die Nase vorn?

Hersteller von Maschinen zur Glasherstellung und -verarbeitung stehen vor der Herausforderung, effiziente, flexible und anpassungsfähige Ergebnisse in einem hart umkämpften und dynamischen Marktumfeld zu liefern.

Symbol, das Effizienz und Leistung symbolisiert

Innovation und Qualität mit einem knappen Budget vorantreiben

OEMs, die Glas herstellen und verarbeiten, sind einem harten internationalen Wettbewerb ausgesetzt und müssen ihre Maschinen so anpassen, dass sie den spezifischen Anforderungen bestmöglich entsprechen, ohne ihre Lösungen über- oder zu unterdimensionieren.

Symbol mit drei Personen

Fachkräftemangel in allen Disziplinen

Die heutigen Maschinenkonstruktionen basieren auf fortschrittlichen Technologien und Lösungen. Ausreichend qualifiziertes Personal für Technik, Betrieb und Service zu finden und zu halten, ist für OEMs und Glashersteller gleichermaßen eine große Herausforderung.

Symbol, das die Zuverlässigkeit der Cybersicherheit zeigt

Wachsende Anforderungen an Cybersicherheit und Resilienz

Cybersecurity ist zu einer großen Herausforderung im Maschinenbau geworden. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Lösungen CRA, NIS2 und IEC 62443 entsprechen, sowohl auf Maschinen- als auch auf Anlagenebene.

Drei funkelnde Sterne stehen für die KI-Generation

KI bewegt die Torpfosten

KI verspricht Effizienz und Flexibilität der nächsten Stufe, aber OEMs müssen Unsicherheiten überwinden. Wir können Ihnen helfen, KI-Technologien schnell und mit Zuversicht einzuführen, indem wir branchenweit bewährte Verfahren und Anleitungen verwenden.

Finden Sie die richtige Lösung entlang der Glas-Wertschöpfungskette

Select...

Höchste Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit

Unsere Lösungen bieten die Leistung, Flexibilität und Verfügbarkeit, die Sie benötigen, um sicherzustellen, dass Ihre Glasproduktionsmaschinen — von Oberwalzen über Glühmaschinen bis hin zu Schneide- und Stapelmaschinen — rund um die Uhr effizient und mit perfekter Qualität laufen. Wählen Sie Ihr optimales System aus einer breiten Palette von Prozess- und Bewegungssteuerungslösungen für jede Art von Anwendung.

Stapel dünner, grün getönter Glasscheiben, diagonal ausgerichtet, mit geringer Schärfentiefe.
Anwenderberichte

Finden Sie heraus, wie andere ihre Herausforderungen angehen