Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Halten Sie sich mit den IEC-Schaltschranknormen auf dem Laufenden

Die grundlegenden Sicherheitsstandards IEC 60204-1 für elektrische Geräte in Maschinen und IEC 61439 für Niederspannungsschaltanlagen sind für Elektrodesigner und Hersteller von Schaltschränken unverzichtbar. Wir halten Sie auf dem Laufenden und bieten eine Fülle von Tools, um Sie bei der Einhaltung dieser Standards zu unterstützen.

Verstehen Sie den Geltungsbereich von IEC 60204-1 und IEC 61439‑1/2

Eine Reihe von Normen gelten, wenn Sie Schaltschränke für Maschinen bauen. IEC 60204-1 ist der relevante Ausgangspunkt, aber Schaltschrankbauer müssen auch die elektrische Sicherheit der Schalttafel nach besten Kräften gewährleisten. Deshalb empfehlen wir eine Risikoanalyse — die auch nach den entsprechenden Richtlinien für den europäischen Markt vorgeschrieben ist. Wenn mehr Risiken identifiziert werden, von denen der Hersteller glaubt, dass sie nicht durch IEC 60204‑1 abgedeckt sind, IEC 61439‑1/2 und andere Normen können für zusätzliche Unterstützung bei der Planung konsultiert werden.

Die Deutsche Kommission für Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnologie von DIN und VDE (DKE) hat eine Erklärung veröffentlicht um bei der Identifizierung der Anwendungsbereiche von IEC 60204-1 und IEC 61439‑1/2 zu helfen.

Eine schematische Industrieanlage verdeutlicht die Anwendungsbereiche zweier relevanter Normen: IEC 60204-1 für die elektrische Ausrüstung von Maschinen innerhalb der Anlage und IEC 61439-1/2 für Niederspannungsschaltschränke und Schaltanlagen, insbesondere Schalttafeln und Verteilertafeln.
Select...

Bewährte Sicherheit für elektrische Geräte von Maschinen

Eine besonders wichtige Norm für Schalttafeln, die Teil einer Maschine sind, ist die grundlegende Sicherheitsnorm IEC 60204-1, „Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrüstung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen an die elektrische Ausrüstung von Maschinen“. Die International Electrotechnical Commission verbessert diesen Standard ständig, um den aktuellen Stand der Technik widerzuspiegeln. Es wurde in vielen Ländern der Welt in nationale Richtlinien umgesetzt.

Die neue Version von IEC 60204, veröffentlicht Ende 2016, gilt auch für Deutschland über die neue Version von DIN EN 60204-1, die im Juni 2019 veröffentlicht wurde.

Erfahren Sie mehr

Anwendungsbereich von IEC 60204-1

  • Gilt für die Verwendung von elektronischen Geräten und Systemen für Maschinen
  • Beginnt an der Verbindungsstelle zwischen der in der Maschine verwendeten elektrischen Ausrüstung und dem Netz.
  • Bezieht sich auf Schaltschränke mit Nennspannungen von bis zu 1.000 V AC und 1.500 V DC

Entwerfen Sie sichere, IEC-konforme Schaltschränke

Der normative und rechtliche Rahmen spielt eine Schlüsselrolle in der Entwurfsphase eines industriellen Schaltschranks. Die technische Risikobewertung ist obligatorisch und muss der technischen Dokumentation beigefügt werden. Unsere praktischen Tools reduzieren einen Großteil Ihrer Arbeitsbelastung in diesem Bereich und stellen sicher, dass die Überprüfung des Temperaturanstiegs, die Kurzschlussüberprüfung und die Bewertung der elektromagnetischen Verträglichkeit immer normkonform, zuverlässig und äußerst effizient sind.

So wie die Technologie ständig weiterentwickelt wird, werden auch die relevanten Normen und Richtlinien für Schaltschränke regelmäßig aktualisiert. Eine überarbeitete Version von IEC 60204-1 (Electrical Equipment of Machines) wurde Ende 2016 veröffentlicht. Neue EU-Richtlinien wurden vor Ende 2016 in nationales Recht umgesetzt. Wir beraten Sie immer in Echtzeit über wichtige neue Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Ihre täglichen Aktivitäten.

Erfüllen Sie mühelos die Anforderungen der IEC-Dokumentation

Eine Risikoanalyse und -bewertung ist Teil des Konformitätsbewertungsverfahrens. Dies ist kein Ersatz für die gemäß der Maschinenrichtlinie durchgeführte Risikoanalyse und Bewertung, aber sie ist auch erforderlich. „Nach vernünftigem Ermessen vorhersehbare“ Bedienfehler müssen ebenfalls berücksichtigt und dokumentiert werden. Zur Durchführung der Risikoanalyse im Rahmen der Richtlinie bietet das Europäische Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC) die CENELEC-Leitfaden 32 als Unterstützung bei der sicherheitsbezogenen Risikobewertung und Risikominderung für Niederspannungsgeräte.

Software für Electrical Designer

Engineering-Tool für normkonforme Bemaßungen

Der Electrical Designer ist eine kostenlose Funktion im TIA Selection Tool zur einfachen Planung und Dimensionierung von IEC-konformen Schaltschränken. Es berechnet automatisch Schaltanlagen, Schutzeinrichtungen, Kabelquerschnitte und Kurzschlusswerte gemäß IEC 60204-1 in Sekunden — und generiert auf Knopfdruck eine vollständige, normkonforme Dokumentation. Die Einhaltung von Standards wird berechnet, nicht interpretiert.

Eine Person arbeitet an einem Computer mit einer Platine vor sich.