Herausforderung
Kritische Umgebungen, einschließlich Operationssäle, Intensivstationen (ICUs), Isolationsräume, Apotheken und Labore, sind auf streng kontrollierte Bedingungen angewiesen, um Patienten und Personal zu schützen. Selbst kleine Abweichungen des Luftstroms, des Drucks, der Luftfeuchtigkeit oder der Temperatur können das Risiko von HAIs und SSIs erhöhen, wobei bis zu 25% der HAI, die sich auf der Intensivstation befinden, auf Umweltfaktoren zurückzuführen sind. Dennoch hängen viele Einrichtungen immer noch von manueller Überwachung und fragmentierten Kontrollsystemen ab.
Lösung
Wenn kritische Bereiche außerhalb sicherer Bedingungen betrieben werden, sind die Auswirkungen sofort spürbar: verzögerte Verfahren, verschobene Fälle und kostspielige Ausfallzeiten, die den klinischen Betrieb und das Budget belasten. Intelligente Gebäudeautomatisierungs- und Überwachungssysteme für kritische Umgebungen vereinen Drucksteuerung, Luftstromregulierung, Temperaturmanagement und Compliance-Dokumentation auf einer einzigen Plattform, sodass die Anlagenteams in Echtzeit alle wichtigen Räume einsehen können. Mit zentralisierten Daten, kontinuierlicher Überwachung und automatischen Warnmeldungen können Teams Probleme früher erkennen, schneller reagieren und Störungen verhindern, bevor sie sich auf Zeitpläne oder Umsatz auswirken. Das Ergebnis ist eine durchweg sichere, konforme und einsatzbereite kritische Umgebung.