Coima Gioia 22
Italien
Was einst leer stand, ist heute ein Wahrzeichen urbaner Innovation. Entdecken Sie, wie Coima und Siemens einen verlassenen Turm in ein Modell für die Gebäude von morgen verwandelten.
Entwickler von Gewerbeimmobilien sind mit steigenden Baukosten, steigenden regulatorischen Anforderungen und wachsenden Erwartungen an nachhaltige und zukunftsfähige Gebäude konfrontiert. Digitale Technologien und datengesteuerte Workflows tragen dazu bei, die Komplexität zu reduzieren, die Projektabwicklung zu beschleunigen und langfristigen Wert zu schaffen.

Entwickler stehen unter zunehmendem Druck, Gebäude zu liefern, die sich in einem wettbewerbsintensiven Markt abheben. Eine intelligente, energieeffiziente und digital ausgerüstete Infrastruktur trägt dazu bei, attraktivere Anlagen für Investoren und Nutzer zu schaffen.

Steigende Kosten, Arbeitskräftemangel und komplexe Technologieintegration erhöhen den Druck auf die Projektabwicklung. Integrierte, interoperable Gebäudesysteme tragen zur Reduzierung der Komplexität bei, ermöglichen eine reibungslosere Ausführung und verringern das Risiko der Übergabe.

Entwickler benötigen Gebäude, die über die Übergabe hinaus wettbewerbsfähig bleiben. Eine intelligente Infrastruktur, digitale Zwillinge und skalierbare Systeme tragen dazu bei, die Lebenszyklusleistung zu verbessern, die betriebliche Komplexität zu reduzieren und den langfristigen Wert zu schützen.

Entwickler müssen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Zertifizierungsbereitschaft früh im Projektlebenszyklus berücksichtigen. Integrierte Technologie hilft, Gebäude auf regulatorische Anforderungen und langfristige Markterwartungen vorzubereiten.
Entwickler müssen Anlagen liefern, die auf hohe Energieeffizienz und zukünftige Marktanforderungen ausgelegt sind. Siemens verbindet digitale Planung, intelligente Automatisierung und datengestützte Erkenntnisse, um die Projektergebnisse von der Bauphase bis zum langfristigen Betrieb zu optimieren.
Unsere Lösungen optimieren den Betrieb durch fortschrittliche Gebäudeautomation, Energiemanagement und vorausschauende Wartung und sorgen so für messbare Kosteneinsparungen und eine verbesserte Lebenszykluseffizienz.
Intelligente Technologien, integrierte Energielösungen und robuste Backup-Systeme tragen zur Schaffung einer belastbaren Infrastruktur bei, die Geschäftskontinuität gewährleistet, Bewohner und Anlagen schützt und die langfristige Betriebseffizienz unterstützt.
Gebäude bieten ein großes Potenzial zur Verbesserung der Effizienz und zur Senkung der Emissionen während ihres gesamten Lebenszyklus. Unsere Lösungen schaffen betriebliche Transparenz, um Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen und regulatorische und betriebliche Anforderungen zu erfüllen.
Durch die Kombination intelligenter Automatisierung mit nutzerorientiertem Design verbessern intelligente Gebäudeumgebungen Gesundheit, Komfort und erhöhen die physische Sicherheit.

Erhöhen Sie die langfristige Attraktivität des Vermögenswerts durch eine zukunftsfähige, intelligente Infrastruktur.

Reduzieren Sie die langfristigen Betriebskosten von Gebäuden, indem Sie einen datengesteuerten Betrieb ermöglichen.