Direkt zum Hauptinhalt

Electrolyzer Condition Monitoring

Condition monitoring provides a robust data foundation for reliable operation, early risk detection, and optimized electrolyzer performance.

Zustandsüberwachung für Elektrolyseure

Wir kombinieren bewährte Elektrolyseurtechnologie mit einem leistungsstarken Automatisierungsportfolio und ermöglichen so eine hoch effiziente, zuverlässige und flexible Wasserstoffproduktion. Integrierte Steuerungssysteme, intelligente Sensorik und Digitalisierung sorgen für optimale Performance, Echtzeitüberwachung und einen reibungslosen Anlagenbetrieb. Das reduziert Stillstandszeiten, senkt Betriebskosten und erleichtert die Skalierung – ideale Voraussetzungen für die industrielle OEM‑Integration von Elektrolyseuren.

Siemens petrol logo on white background.

Wichtige Vorteile

Früherkennung von Fehlern reduziert Ausfallzeiten

Die frühzeitige Erkennung von Anomalien und Abweichungen ermöglicht ein rechtzeitiges Eingreifen, bevor es zu Ausfällen kommt. Dadurch werden ungeplante Stillstände verhindert, die Anlagenverfügbarkeit erhöht und eine kontinuierliche, zuverlässige Wasserstoffproduktion sichergestellt.

Echtzeit-Einblicke optimieren die Leistung

Kontinuierliche Echtzeitdaten von Sensoren und Leitsystemen ermöglichen eine präzise Überwachung und Optimierung der Betriebsbedingungen. Dadurch werden die Effizienz gesteigert, die Leistung stabilisiert und die Wasserstoffproduktion auch bei wechselnden Lasten maximiert.

Vorausschauende Wartung senkt die Kosten

Vorausschauende Analysen erkennen Verschleißmuster und Wartungsbedarfe frühzeitig und ermöglichen so Instandhaltungsmaßnahmen zum optimalen Zeitpunkt. Dadurch werden kostspielige Ausfälle vermieden, die Lebensdauer der Anlagen verlängert und die gesamten Wartungs- und Betriebskosten reduziert.

Kosten und Leistung

Früherkennung von Fehlern und Abweichungen

Die Zustandsüberwachung von Siemens OEM‑Elektrolyseuren ermöglicht eine frühzeitige Fehlererkennung, reduziert Stillstandzeiten und Wartungskosten und optimiert die Leistung durch Echtzeitdaten. Kunden profitieren von höherer Verfügbarkeit, gesteigerter Effizienz, längerer Anlagenlebensdauer sowie einer zuverlässigen und kosteneffizienten Wasserstoffproduktion.

Worker finding issues with electrolyzer system

Intelligente Zustandsüberwachung für Elektrolyseure

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Wasserstoffproduktion mit den fortschrittlichen Condition-Monitoring-Lösungen von Siemens. Durch die Kombination aus präziser Messtechnik, robuster Automatisierung und leistungsstarker Datenanalyse schafft Siemens vollständige Transparenz über Ihre gesamte Elektrolyseanlage hinweg.

Showing the inside of electrolyzer system.

Advanced Hydrogen Process Control

Die kontinuierliche Messung kritischer Parameter wie Temperatur, Druck, Durchfluss und Gaszusammensetzung gewährleistet jederzeit einen stabilen Betrieb und eine kompromisslose Wasserstoffqualität. Integrierte Steuerungssysteme reagieren sofort auf Prozessänderungen, während digitale Plattformen wie die Hydrogen Performance Suite eine zentrale Überwachung und den Fernbetrieb verteilter Anlagen ermöglichen.

Worker using software to simulate electrolyzer system in hydrogen plant