Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Skalierung des chemischen Recyclings zur Erreichung einer echten Kreislaufwirtschaft

Das Recycling von Altkunststoffen, Reifen, Textilien und Batterien macht Abfall zu Wert, schützt unsere Umwelt und ist ein zentraler Baustein für eine Kreislaufwirtschaft.

Digitale Zwillinge treiben den Ausbau des chemischen Recyclings voran

Digital-Twin-Lösungen beschleunigen Innovationen im Bereich Recycling, indem sie wiederholbare Designs und skalierbare Anlagenkonzepte ermöglichen. Sie unterstützen eine schnelle Markteinführung durch einfache Replikation, standardisiertes Engineering und kontinuierliche Prozessoptimierung und verbessern so die Effizienz, Qualität und Betriebsleistung standortübergreifend.

Recycling-GettyImages-1414465887 original

Vorteile

Icon-Lifetime-640-X-480, Original

Wiederholbare Lösungen und Skalierung des Designs

Integriertes Anlagendesign und Prozesssimulation erhöhen die Effizienz von Anlage zu Anlage. Digital-Twin-Lösungen unterstützen einfache Replikation, Designstandardisierung und kontinuierliche Prozessverbesserung.

Icon-Lifetime-640-X-480, Original

Sicheres Anlagenmanagement und -betrieb

Mit dem Prozess-Know-How und der Beratung von Siemens können Sie von einem sicheren, zuverlässigen und effizienten Betrieb in allen Phasen des Recyclingprozesses profitieren. Profitieren Sie von werksweiter Automatisierung, Instrumentierung und Analytik.

Icon-Partnership-640-X-480 Original (1)

Ein vertrauenswürdiger Partner für die globale Einführung

Vom Pilotprojekt bis hin zum globalen Maßstab liefern wir industrietaugliche Lösungen, die auf fundiertem Fachwissen in den Bereichen Chemie, Öl und Gas, lokaler Unterstützung und Finanzierungslösungen basieren und so den sicheren und gesetzeskonformen kommerziellen Einsatz beschleunigen.

Die Partnerschaft mit Siemens hat es uns leichter gemacht, zu wachsen. <br/>Pyrum recycelt Altreifen durch patentierte Thermolyse und produziert dabei Ruß, Stahl, Textilfasern und Pyrolyseöl, wodurch der CO₂-Gehalt um 72% reduziert wird. <br/>Siemens unterstützt mit einem vollständig digitalen Konzept — Digital Twin & SIMATIC PCS neo Automation —, das Mehrbenutzer-Engineering, Fernzugriff und skalierbaren Betrieb ermöglicht. Eine Partnerschaft, die die Kreislaufwirtschaft vorantreibt.
Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG