Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
ANWENDUNG IN DER REALEN WELT

Überwachen und analysieren Sie Ihre Stromqualität

Die Power quality ist bei der Batterieherstellung von entscheidender Bedeutung und wirkt sich direkt auf die Produktqualität, Effizienz und Datenintegrität aus. Eine stabile Stromversorgung für Zellen und Komponenten reduziert Ausfallzeiten und Ausschuss und unterstützt so die Kosteneffizienz.

Herausforderung

Probleme mit der Power quality bei der Batterieherstellung können zu einer verkürzten Lebensdauer elektrischer Komponenten, Produktionsunterbrechungen und IT-Systemausfällen führen. Diese Probleme führen zu Ausfallzeiten, Gewinneinbußen und zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit Datenverlust und Austausch von Komponenten und gefährden gleichzeitig die Produktqualität und Betriebseffizienz. Die Einhaltung der IEC/IEEE-Standards ist unerlässlich, um diese Risiken zu minimieren und einen zuverlässigen Batteriebetrieb im Werk zu gewährleisten.

Lösung

Die erweiterte Überwachung der Stromqualität unterstützt die Analyse von Problemen mit der Stromqualität mithilfe umfassender Messungen für Nieder-, Mittel- und Hochspannung. Mit KI-gestützten Analysen und der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen können Probleme mit der Stromqualität proaktiv verhindert und effizient analysiert und gelöst werden, was eine zuverlässige und stabile Stromversorgung unterstützt.

Die Vorteile der Überwachung der Stromqualität:

  • Geräteschutz: Proaktive Erkennung und Reaktion auf Stromversorgungsanomalien schützen teure Geräte vor Schäden und vermeiden kostspielige Reparaturen und Störungen.
  • Qualitätssicherung: Eine konstante Stromversorgung während der Produktion gewährleistet die Herstellung zuverlässiger und sicherer Batterien und ihrer Komponenten.
  • Betriebliche Effizienz: Eine stabile Stromversorgung ist für unterbrechungsfreie und effiziente Produktionsprozesse unerlässlich und steigert die Gesamtproduktivität.
  • Kosteneinsparungen: Die Konzentration auf die Reduzierung von Ausfallzeiten und die Minimierung von Verschwendung durch eine effektive Überwachung der Stromqualität trägt zu besseren finanziellen Ergebnissen bei.
  • Datenintegrität: Die Stabilität der Stromversorgung gewährleistet die Genauigkeit der Daten in den Überwachungs- und Steuerungssystemen, wodurch die Integrität der Betriebsdaten jederzeit gewahrt bleibt.
Visuelle Darstellung der intelligenten Infrastruktur zur Batterieherstellung

Wie fangen Sie an

Visuelle Darstellung der Infrastruktur für die Batterieherstellung

Messsysteme einrichten

Setzen Sie Messgeräte für Nieder-, Mittel- und Hochspannungsebenen ein, um elektrische Daten in der gesamten Produktionsumgebung zu erfassen.

Visuelle Darstellung der Infrastruktur für die Batterieherstellung

Überwachung und Analyse aktivieren

Implementieren Sie ein zentralisiertes System, um die Strombedingungen in Echtzeit zu überwachen und Ereignisse zu analysieren, um Unregelmäßigkeiten zu erkennen und die Ursachen zu identifizieren.

Visuelle Darstellung der Infrastruktur für die Batterieherstellung

Optimieren Sie die Energieleistung

Nutzen Sie die Erkenntnisse aus der Überwachung und Analyse, um Korrekturmaßnahmen zu ergreifen und die Stabilität der Stromversorgung kontinuierlich zu verbessern.

Systemintegration

Unsere SENTRON Powermanager Powermanager-Software mit dem PQ Advisor-Modul kann als eigenständiges Energiemanagementsystem (PMS) betrieben oder als kombinierte Gebäude- und Energiemanagementlösung (BMS/PMS) in Desigo CC integriert werden.

Mehrspannungsmessung

Zusammen mit den SICAM Q100/Q200 Stromqualitätsmessgeräten und den SENTRON PAC-Messgeräten bieten wir umfassende Messungen in Nieder-, Mittel- und Hochspannung an.

Einhaltung von Standards

Die Angleichung an IEC/IEEE-Standards unterstützt den zuverlässigen Batteriebetrieb ab Werk.

Geben Sie Ihrer Reise einen Kickstart

Sorgen Sie für eine stabile und zuverlässige Stromversorgung in Ihrem gesamten Batteriefertigungsbetrieb. Setzen Sie sich mit unseren Experten für die Infrastruktur für die Batterieherstellung in Verbindung, um Ihre Herausforderungen zu besprechen und maßgeschneiderte Ansätze zur Überwachung und Verbesserung der Stromqualität zu erkunden.