Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
ANWENDUNG IN DER REALEN WELT

Optimieren Sie die Planung mit einem ergebnisorientierten MSI-Ansatz

Definieren, planen und implementieren Sie Anlagen zur Herstellung von Batterien, indem Sie sich auf Geschäftsergebnisse konzentrieren und nicht auf isolierte Technologien. Verwenden Sie Siemens als Master Systems Integrator (MSI), um Gebäudeinfrastruktur, Produktionssysteme und OEM-Ausrüstung aufeinander abzustimmen.

Stahlrahmen-Industriegebäude im Bau auf einem großen Erdgrundstück, mit Kränen und blauem Himmel im Hintergrund.

Herausforderung

Projekte zur Herstellung von Batterien sehen Interaktionen zwischen Produktionsanlagen und Gebäudeinfrastruktur vor und beziehen mehrere Anbieter ein, um die oben genannten komplexen Bereiche abzudecken. Traditionelle, spezifikationsorientierte Beschaffung führt zu isolierten Systemen, späten Konstruktionsänderungen, Integrationsproblemen und verzögerter Inbetriebnahme der Fabrik, wodurch Sicherheit, Energieeffizienz und Amortisierungszeit gefährdet werden.

Lösung

Wenden Sie einen ergebnisorientierten MSI-Ansatz an, bei dem Siemens vom frühen Entwurf bis zum Betrieb als einziger Integrator agiert. Indem die Ergebnisse im Voraus definiert und die Schnittstellen zwischen Gebäude- und Produktionssystemen standardisiert werden, erreichen Batteriefabriken eine schnellere Inbetriebnahme, ein geringeres Risiko, einen skalierbaren Betrieb und eine verbesserte Lebenszyklusleistung.

Verwandeln Sie OT-fragmentierte Gebäude in eine zusammenhängende, zukunftsfähige Infrastruktur mit aufeinander abgestimmten digitalen und physischen Ressourcen, zugeschnitten auf die Komplexität der Batterieherstellung

Reduzieren Sie die Projektkomplexität, indem Sie Gebäude- und Produktionssysteme unter einem einzigen MSI-Partner aufeinander abstimmen.

  • Beschleunigen Sie die Inbetriebnahme der Fabrik, indem Sie frühzeitig Ergebnisse definieren und Schnittstellen standardisieren.
  • Verbessern Sie Zuverlässigkeit, Sicherheit und Energieeffizienz durch integriertes Design.
  • Minimieren Sie Änderungsaufträge und die Zeit für die Inbetriebnahme.
  • Einfachere Skalierung von Abläufen bei gleichzeitigem Schutz der langfristigen Leistung und des Lebenszyklus-ROI.

Auf Geschäftsergebnisse ausgerichtete Technologie

Konzentrieren Sie sich zuerst auf die Geschäftsergebnisse. Definieren Sie frühzeitig Ziele und Nutzerberichte, wählen Sie dann nur die Technologien aus und integrieren Sie sie, um sie zu erreichen. So reduzieren Sie Neudesigns, Änderungsaufträge und Überraschungen in der Spätphase.

Von Natur aus offen und interoperabel

Integrieren Sie neue und bestehende Anlagen zur Batterieherstellung über standardisierte Schnittstellen und Datenmodelle. Unterstützen Sie Umgebungen mit mehreren Anbietern, vereinfachen Sie die Inbetriebnahme, verbessern Sie die Skalierbarkeit und sorgen Sie für langfristige Flexibilität.

Sicher und lebenszyklusfähig

Integrieren Sie Cybersicherheit, Sicherheit und Wartbarkeit vom Konzept bis zum Betrieb. Wenden Sie bewährte Sicherheitsprinzipien und standardisierte Architekturen an, um Vermögenswerte zu schützen, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und eine langfristige Leistung zu unterstützen.

Wie fangen Sie an

Implementieren Sie einen ergebnisorientierten MSI-Ansatz, der die Beteiligten frühzeitig zusammenbringt und Gebäude- und Produktionssysteme über den gesamten Lebenszyklus der Batteriefabrik hinweg integriert — vom Konzept bis zum Betrieb.

Hände zeigen während einer Designbesprechung auf einem Schreibtisch auf architektonische Grundrisse, mit einem Laptop im Hintergrund.

Definieren Sie die gewünschten Ergebnisse

Bevor Sie mit der Fabrikplanung beginnen, identifizieren Sie mit Siemens und wichtigen Stakeholdern zu Beginn der Entwurfsphase Geschäfts-, Sicherheits-, Energie- und Produktionsziele. Übersetzen Sie diese Ziele in messbare Ergebnisse und Anwenderberichte, die als Grundlage für alle Entscheidungen im Bau- und Fertigungssystem dienen.

Arbeiter hält ein Tablet mit einem Grundriss in der Hand, während er mit Kollegen in Sicherheitswesten steht.

Entwerfen Sie eine integrierte Architektur

Arbeiten Sie mit Siemens zusammen, um eine Technologie-Roadmap zu erstellen, die Gebäudesysteme und Produktionsumgebungen miteinander verbindet. Standardisieren Sie Schnittstellen, Datenmodelle und Steuerungen, um eine nahtlose Integration zu ermöglichen, die Komplexität zu reduzieren und skalierbare Batteriefertigungsabläufe zu unterstützen.

Drei Personen überprüfen Maschinen in einer Fabrikhalle, wobei einer gestikuliert und der andere ein Tablet hält.

System implementieren und orchestrieren

Koordinieren Sie OEMs, Partner und Auftragnehmer unter einer einzigen MSI-Leitung. Integrieren, in Betrieb nehmen und validieren Sie Gebäude- und Produktionssysteme effizient, um Änderungsaufträge zu reduzieren, die Anlaufphase zu beschleunigen und die langfristige Betriebsleistung sicherzustellen.