Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
ANWENDUNG IN DER REALEN WELT

Umweltkontrolle bei der Batterieherstellung

Präzise Aufrechterhaltung und Kontrolle der Umgebungsbedingungen während der Batterieherstellung, um das Risiko einer Produktkontamination zu minimieren.

Visuelle Darstellung der Infrastruktur für die Batterieherstellung

Herausforderung

Die Herstellung von Batterien stellt hohe Anforderungen an die Umgebungsbedingungen. Die Arbeit mit gefährlichen Chemikalien erfordert eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung, während Abweichungen bei Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Sauberkeit zu Fehlern führen können, die die Produktqualität beeinträchtigen. Darüber hinaus müssen die Hersteller komplexe behördliche und gestalterische Anforderungen erfüllen.

Lösung

Lösungen für Rein- und Trockenräume ermöglichen eine präzise Kontrolle der Umgebungsbedingungen während des gesamten Batterieherstellungsprozesses. Durch die Integration von Feldgeräten und Luftentfeuchtern in das Gebäudeautomationssystem können Umgebungsparameter zentral überwacht und gesteuert werden, was einen stabilen und effizienten Betrieb unterstützt.

Leistungen

Schaffen Sie ideale Bedingungen für die Batterieherstellung:

  • Schaffung sicherer und gesunder Arbeitsumgebungen beim Umgang mit gefährlichen Chemikalien
  • Reduziertes Fehlerrisiko und verbesserte Produktqualität durch präzise Umgebungskontrolle
  • Unterstützung bei der Einhaltung komplexer Vorschriften und Kodizes
  • Verbesserte Energieeffizienz durch optimierte Betriebsstrategien
  • Höhere Produktivität und Kosteneffektivität, unterstützt durch Lifecycle-Services
Visuell zur Batterieherstellung

Wie fangen Sie an

Visuelle Darstellung der Infrastruktur für die Batterieherstellung

Definieren Sie die Umweltanforderungen

Identifizieren Sie die erforderlichen Temperatur-, Feuchtigkeits- und Luftqualitätsstufen, um Produktqualität, Sicherheit und Konformität zu gewährleisten.

Visuelle Darstellung der Infrastruktur für die Batterieherstellung

Gestalten Sie kontrollierte Umgebungen

Planen Sie Reinraum- und Trockenraumeinrichtungen, um Kontaminationsrisiken zu minimieren und sichere Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Visuelle Darstellung der intelligenten Infrastruktur zur Batterieherstellung

Systeme und Steuerungen integrieren

Verbinden Sie Feldgeräte, Luftentfeuchter und Systeme mit einer zentralen Gebäudemanagement- und Automatisierungsumgebung für eine kontinuierliche Überwachung und präzise Steuerung.

Visuelle Darstellung der Infrastruktur für die Batterieherstellung

Leistung optimieren

Wenden Sie energieeffiziente Betriebsstrategien an und überwachen Sie kontinuierlich die Leistung, um die Qualität zu verbessern, die Kosten zu senken und die langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Integration in Gebäude- und Produktionssysteme

Reinraum- und Trockenraumlösungen integrieren Feldgeräte und Luftentfeuchter in das Gebäudeautomationssystem und ermöglichen so eine zentrale Überwachung und koordinierte Steuerung der Umgebungsbedingungen in der gesamten Anlage.

Zuverlässige Reinraum- und Trockenraumsteuerung

Die präzise Regulierung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität unterstützt stabile Reinraum- und Trockenraumbedingungen. Das hilft, Kontamination zu verhindern und gewährleistet eine gleichbleibende Produktqualität während der Batterieherstellung.

Energieeffizienter Betrieb und Lebenszyklus-Support

Energieeffiziente Lösungen und optimierte Betriebsstrategien reduzieren den Energieverbrauch und die Betriebskosten. Lifecycle-Services unterstützen die langfristige Systemleistung, Produktivität und Kosteneffektivität.