Direkt zum Hauptinhalt
ANWENDUNG IN DER REALEN WELT

SIMATIC-Workstation für die Automobilproduktion

Überwinden Sie technische Hürden und begrenzte Einblicke in der Automobilproduktion mit softwarebasierter Automatisierung, um deren Vorteile in der OT-Welt zu nutzen. Ersetzen Sie eine Hardware-SPS, ein konventionelles HMI und ein Edge-Gerät durch eine All-in-One-Anwendungsplattform.

Roboter, die Autoteile in einer Werksumgebung handhaben.

Herausforderung

Was sind die größten Herausforderungen, wenn die Komponenten in der Fertigung nicht miteinander vernetzt sind und die Instandhaltung nicht optimiert ist?

  • Unvernetzte Komponenten zwingen Ingenieure dazu, jedes System separat zu konfigurieren und zu warten, was den technischen Aufwand erhöht
  • Ohne ein einheitliches IT/OT-Management wird es schwierig, Fertigungssysteme konsistent zu überwachen und zu aktualisieren
  • Fragmentierte Systeme verlangsamen die Instandhaltungsabläufe und schränken den Überblick über den Maschinenstatus entlang der gesamten Produktionslinie ein

Vereinheitlichen Sie Anwendungen auf einer skalierbaren Plattform

Lösung

Ein All-in-One-OT-Gerät für den Einsatz vor Ort

  • Ausführung modularer Anwendungen auf einem lokalen OT-Gerät auf Basis industrieller Edge-Technologie
  • Zusammenführung der OT-Disziplinen in einer einzigen, integrierten Automatisierungsplattform
  • Vereinfachung des IT/OT-Managements und Reduzierung des Entwicklungsaufwands im gesamten Automobilbetrieb
Ein Roboterarm in einer Autofabrik, der ein Autoteil zusammenbaut.
Ein Symbol mit einem stilisierten Buchstaben „M“ in der Mitte, umgeben von einem Kreis von Punkten, der reduzierte Abweichungen darstellt.

Reduzierte Abweichungen

Optimieren Sie den Fertigungsfläche durch eine vereinfachte Einrichtung mit weniger Komponenten und Varianten.

Eine Ikone, die effiziente Wartung mit einem Getriebe und einem Schraubenschlüssel darstellt.

Effiziente Instandhalrtung

Minimieren Sie Software- und Sicherheitsupdates durch zentrale Bereitstellung. Profitieren Sie von Entscheidungen in Echtzeit für den Maschinen- und Linienbetrieb.

Eine Vektorgrafik einer Konvergenz von IT und OT mit einem Getriebe und einer Leiterplatte.

IT/OT-Konvergenz

Vereinfachen Sie den Arbeitsablauf für SPS-, HMI- und Sicherheitstechnik mit einer einzigen, bewährten Plattform für Planung und Bereitstellung.