Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
3.-6. November 2026 | Paris, Frankreich

EURONAVAL

Besuchen Sie uns und lernen Sie unsere Experten kennen, um zu erfahren, wie wir die wichtigsten Akteure der Branche dabei unterstützen, die Entwicklung von Produkten, Prozessen und die Modernisierung von Werften zu beschleunigen, um mehr Programme zu gewinnen und umzusetzen. Finden Sie uns im Paris Nord Villepinte Exhibition Centre, Halle 6, Stand H125.

Aerial drone photo of latest technology navy armed diesel powered submarine

Der Druck auf Marineprogramme war noch nie so groß

Regierungen fordern eine schnellere Bereitstellung leistungsfähigerer Plattformen. Die Werften werden gebeten, die Produktion zu steigern, ohne dass die Belegschaft oder die Infrastruktur proportional erhöht werden. Ältere Flotten — viele ohne digitale Modelle — müssen instand gehalten, aufgerüstet und in Systeme der nächsten Generation integriert werden.

Gleichzeitig entwickelt sich das Bedrohungsumfeld schneller, als herkömmliche Akquisitionszyklen reagieren können. Hybride Kriegsführung, umkämpfte maritime Bereiche und Cyberangriffe auf Betriebstechnologie sind keine Randfälle mehr

Siemens ist ein Technologiepartner, der den gesamten Lebenszyklus kennt: von der ersten Linie der modellbasierten Konstruktion bis zur letzten Meile der lebenslangen Unterstützung durch einen vernetzten Ansatz.

Was Sie entdecken werden

Beschleunigen Sie das Plattformdesign und die Validierung

Die Instabilität der Konstruktion führt zu Kostenüberschreitungen und Verzögerungen im Marineschiffbau. Siemens Xcelerator verbindet Anforderungen, Architektur, Simulation und Verifikation in einem digitalen MBSE-Thread für Schiffe, U-Boote und unbemannte Schiffe.

Transformieren Sie die Verteidigung
Herstellung

Werften können souveräne Produktionsziele mit analogen Prozessen nicht erreichen. Die MOM-Lösungen von Siemens verbinden technische Stücklisten direkt mit der Ausführung in der Fertigung und ermöglichen so Sichtbarkeit in Echtzeit, adaptive Planung und Qualitätskontrolle.

Steigern Sie die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette

Marineprogramme hängen von Lieferketten ab, die Hunderte von Lieferanten in mehreren Ländern umfassen. Siemens bietet ein integriertes Lieferkettenmanagement, das Risiken abbildet, die Leistung überwacht und Kontinuität gewährleistet.

Sichern Sie Ihre Betriebstechnologie

Marineplattformen und Küsteninfrastruktur sind Hauptziele für staatlich geförderte Cyber-Akteure. Siemens OT Security bietet Segmentierung, Überwachung und Reaktion auf Vorfälle auf Verteidigungsniveau, die den Interoperabilitätsanforderungen der NATO entsprechen.

Setzen Sie industrielle KI während des gesamten Lebenszyklus ein

Isolierte Konstruktions-, Produktions- und Wartungsdaten sind eine strategische Belastung. Die industrielle KI von Siemens verbindet diese Bereiche für vorausschauende Wartung, schnellere Konstruktionszyklen und leistungsorientierte Logistik, die die Lebenszykluskosten senkt.

Plattformen und Personal schützen

Überlebensfähigkeit ist eine Systemanforderung, kein nachträglicher Gedanke. Die für die Schifffahrt zugelassene Brandmelde- und Löschtechnik von Siemens ist von Anfang an integriert, um Klassifizierungsstandards zu erfüllen und die Besatzung und betriebskritische Ausrüstung zu schützen.

Bereit, sich uns anzuschließen?

Treffen Sie uns im Paris Nord Villepinte Exhibition Centre, Halle 6, Stand H125.