Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Santon Circuit Breaker Services

Santon Circuit Breaker Services hat 20 Jahre Erfahrung mit Sidunn in der Entwicklung, Herstellung und Montage von Nachrüstlösungen gesammelt
Sidunn hat Lösungen für fast jede bestehende Marke und Version von LV ACB.
Sidunn wurde nach dem Hole-to-Loch-Prinzip entworfen. Mit anderen Worten: keine Langlöcher in den Kupferleitern, sondern eine zu 100% geeignete Lösung. Dadurch entsteht die maximal erreichbare Kontaktfläche.
Sidunn wurde gemäß IEC61439 in Bezug auf Strom, Leiterquerschnitt, Kurzschlusswiderstand und Temperaturanstieg entworfen. Ein Bericht darüber ist für jede spezifische Sidunn-Lösung verfügbar.
Sidunn zu verwenden bedeutet:
Kurze „Ausfallzeit“, Bewährte Lösung, Möglichkeit des teilweisen Austauschs vorhandener ACB, also
Niedrigere Investitionen!

Antrag

Service
Bietet einen Service für ein/e Siemens Xcelerator-Produkt/Lösung, der den Kunden bei der Implementierung, Integration, dem Betrieb oder der Wartung unterstützt

Verfügbare Produkte

Sidunn-Nachrüstlösung mit einem 3WA-Leistungsschalter von Siemens entspricht IEC61439

Santon Circuit Breaker Service B.V.

Indem Sie eine Santon Sidunn Retrofit Solution (IEC61439) verwenden, können Sie das End-Of-Life ACB aller Marken auf ein neues ACB umstellen, sodass das 3WA ACB Ihr neuer Standard sein kann.