Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Innovation und strategische Vision

Innovation bei der Herstellung von Holzrahmen mit Arbeitsverfahren

Optimieren Sie die Produktionsprozesse und erhöhen Sie die Flexibilität von Arbeitszentren für Holzrahmen dank fortschrittlicher Siemens-Technologien.

Eine Partnerschaft zur Revolutionierung der Automatisierung

Arbeitsprozess, Als führendes Unternehmen in der Herstellung von Bearbeitungszentren für Fenster- und Türrahmen suchte das Unternehmen nach einer Lösung, um die Komplexität seiner größten Produktionslinie zu bewältigen. Die größte Herausforderung bestand darin, mehr als einhundert Achsen innerhalb einer modularen Struktur zu koordinieren. Ausgehend von diesem Bedarf begann das Unternehmen — zusammen mit Siemens — eine Reise zur digitalen Transformation, die über die technische Versorgung hinausgeht und sich auf High-End-Leistung und die Integration fortschrittlicher Dienste konzentrierte.

Digitalisierung, Skalierbarkeit und hohe Leistung

Zentralisieren Sie die Verwaltung

Verwalten Sie alle beteiligten Geräte über eine einzige Siemens-Plattform, wodurch die Anwendung modular ist und die Entwicklung vereinfacht wird.

Leistung steigern

Steigern Sie die Produktivität, ohne die Verarbeitungsqualität zu beeinträchtigen, dank High-End-Steuerungs- und Antriebssystemen.

Mit Daten optimieren

Integrieren Sie Cybersicherheit, Energieverbrauchsanalysen und Algorithmen für künstliche Intelligenz für eine effiziente Produktion.

Arbeitsprozess: Effizienz und technologischer Weitblick

Working Process - image 1

Maximale Flexibilität mit Sinumerik ONE

Die Produktionslinie verwendet zwei Sinumerik ONE Controller parallel, unter Nutzung der Funktionen der CNC für die Materialbearbeitung und die PLC 1500 für die Handhabung Automatisierung. Die Architektur ermöglicht die Koordination der Bewegungssteuerung über mehr als 100 Achsen, was sowohl Präzision als auch Geschwindigkeit gewährleistet. Der modulare Ansatz ermöglicht es, die Komplexität des Systems zu bewältigen und gleichzeitig ein hohes Maß an betrieblicher Flexibilität aufrechtzuerhalten, was für die Erfüllung der individuellen Anforderungen des Europäisch und Nordamerikanische Märkte.

Security und Prozessüberwachung

Die aktuelle Lösung ist nicht auf Automatisierung beschränkt, sondern umfasst fortschrittliche Geräte für Cybersicherheit und Energieüberwachung. Die Offenheit der Siemens-Geräte ermöglicht es Working Process, unzählige digitale Anwendungen für eine ständige Prozessoptimierung zu integrieren. Dieser Ansatz gewährleistet den Schutz sensibler Daten und ein sorgfältiges Management der Energieressourcen in der gesamten Leitung.

Working Process - image 003
Working process - image 3

Auf dem Weg zur KI-Integration

Mit Blick auf die Zukunft zielt die Partnerschaft darauf ab, künstliche Intelligenz Algorithmen innerhalb der Produktionsprozesse. Diese Entwicklung wird eine noch höhere Produktionseffizienz und fortschrittliche vorausschauende Wartung ermöglichen. Die zwanzigjährige Zusammenarbeit mit Siemens Italien unterstützt Working Process dabei, Markttrends zu antizipieren und Technologie in einen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln.

Die nun zwanzigjährige Zusammenarbeit mit Siemens ist geprägt von totaler Synergie, einem innovativen Antrieb, der es uns ermöglicht, Marktbedürfnisse zu antizipieren. In dieser Hinsicht war es wichtig, die richtigen Partner zu finden, mit denen wir vergleichen und einen Weg einschlagen konnten, der über die Kunden-/Lieferantenlogik hinausgeht.
Filippo Schegginetti, CMO und Geschäftsführer, Arbeitsprozess

Beginnen Sie Ihre Reise