Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Beratung zur betrieblichen Transformation

Verwandeln Sie die Herausforderungen von heute in die Leistung von morgen

operational-transformation-sfs-uk-MES-header-image-original

Der Industrie- und Gebäudebetrieb steht unter Druck. Werksleiter und lokale Wirtschaftsführer müssen für einen kohlenstoffarmen Betrieb sorgen, mit höherer Effizienz und größerer Widerstandsfähigkeit, aber ohne Abstriche bei der Leistung.

Sie haben die immense Aufgabe, Anlagen zu modernisieren und Anlagen zu digitalisieren, Energieverschwendung zu reduzieren und internes Fachwissen aufzubauen, um die ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele der Unternehmen zu erreichen.

Um dieses Gleichgewicht zu erreichen, müssen Sie sich mit den Finanzführern für Investitionen und mit den Betriebsteams für eine effektive Umsetzung abstimmen. Aber Fortschritte können durch eine veraltete Infrastruktur, versteckte Ineffizienzen und die Notwendigkeit, ehrgeizige Ziele schnell und in großem Umfang zu erreichen, behindert werden.

Warum Handeln jetzt wichtig ist

Wenn diese Transformationsherausforderungen nicht bewältigt werden, sind Standorte einem echten Risiko ausgesetzt, da Netto-Null-Ziele verfehlt werden, die Energie- und Betriebskosten steigen, die Widerstandsfähigkeit sinkt und fehlgeleitete Investitionen getätigt werden. Ohne eine klare, technisch und finanziell durchführbare Roadmap und mehr internes Fachwissen können Unternehmen leicht Wettbewerbsvorteile verlieren.

operational-transformation-confident-engineer-and-workers-in-protective-workwear-16-9 original

Ein Fahrplan für die betriebliche Transformation

Es ist an der Zeit, einen standortspezifischen, praktischen Weg zu einem kohlenstoffarmen Betrieb einzuschlagen. Siemens Operational Transformation Advisory bietet eine Expertenpartnerschaft, die globale Ambitionen mit den lokalen Gegebenheiten in Einklang bringt, um die Digitalisierung zu beschleunigen.

Unser transformativer Ansatz ermöglicht es Unternehmen, Betriebsstrategien zu entwickeln, die Leistung, Belastbarkeit und langfristige Rentabilität verbessern, und zwar mithilfe einer einzigartigen, digital ausgerichteten Roadmap, die Folgendes bietet:

  • Kosten- und CO2-Reduzierung
  • Digitalisierung und Entscheidungsunterstützung
  • Compliance von Vorschriften und strategische Ausrichtung
  • Finanzielle Rentabilität und Anlagestrategie
  • Interner Kapazitätsaufbau
  • Schnellere Entscheidungsfindung und Umsetzung

Ein bewährter Beratungsansatz

Unser Ansatz stärkt das Vertrauen der Stakeholder und beschleunigt die nachhaltige Transformation in großem Maßstab.

Symbol für betriebliche Transformation-Governance-16-9, Original

1. Governance und Ziele

Überprüfen Sie die globale Regierungsführung, validieren Sie lokale Ziele und bewerten Sie bestehende Maßnahmen.

Icon-16-9, Originalsymbol für Betriebstransformationseinrichtung

2. Bewertung der Einrichtung

Kombinieren Sie digitale Audits und Audits vor Ort, um Anlagen zu kartieren, Ineffizienzen zu diagnostizieren, Verhaltensinformationen zu erfassen und eine genaue Energiebasislinie zu erstellen.

Symbol für betriebliche Transformation-Nachhaltigkeit-Optimierung-Icon-16-9 Original

3. Optimierungspotenzial

Modellieren Sie Pfade zur Kohlenstoffumstellung, bewerten Sie die Erzeugung und Speicherung vor Ort und identifizieren Sie Flexibilitätsmöglichkeiten.

Strategie-Icon-16-9 für die operative Transformation, Original

4. Strategie und Roadmap

Definieren Sie intelligente KPIs, untersuchen Sie die Elektrifizierung industrieller Wärme und schrittweise Rollout-Pläne, die auf die Geschäfts- und Betriebsanforderungen abgestimmt sind.

Operative Transformation-Implementierung-Icon-16-9 Original

5. Planung der Umsetzung

Erstellen Sie ROI-Modelle, identifizieren Sie Anreize, koordinieren Sie Technologieintegration und Anbieter und verwalten Sie den Wandel.

Symbol für Betriebstransformation-Optimierung-Symbol-16-9 Original

6. Digitale Optimierung

Ermöglichen Sie Echtzeitüberwachung, Lastmanagement und Demand Response sowie vorausschauende Wartung für die Systemzuverlässigkeit.

Operative Transformation-Scaling-Icon-16-9 Original

7. Framework zur Skalierung

Erstellung wiederholbarer Standortmodelle, Benchmarking von Standorten für die strategische Planung und Identifizierung von Standardisierungsmöglichkeiten.

Sprechen Sie mit einem vertrauenswürdigen Berater

Beginnen Sie Ihre betriebliche Transformation mit einem Partner, der die Ambitionen Ihrer Websites versteht.