Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Energy System Twin von Siemens

Modell. Simulieren. Optimieren.

Eine neue Energierealität

energy-services-digital-twin-1-hospital-original

Die Art und Weise, wie Unternehmen Energie verbrauchen und verwalten, verändert sich. Steigende Energiepreise, strengere CO2-Vorschriften, Volatilität der Versorgung und die schnelle Elektrifizierung des Betriebs haben Energiesysteme komplexer gemacht als je zuvor. Viele Unternehmen sind auf einmalige Beratungsleistungen angewiesen, um diese Herausforderungen zu bewältigen, aber diese enttäuschen oft angesichts der sich schnell ändernden Bedingungen.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ungewissheit

Was Unternehmen heute benötigen, ist eine flexible kurz- und langfristige Planung, die Fähigkeit, sich schnell anzupassen, und zuverlässige Daten, um die Entscheidungsfindung zu verbessern. Dennoch haben viele immer noch langwierige Planungsprozesse, große Lücken zwischen geplanten und tatsächlichen Kosten und begrenzte Einblicke in alternative Lösungen. Neue und unbekannte Technologien bergen auch höhere wahrgenommene Risiken, was es schwieriger macht, selbstbewusst voranzukommen.

Intelligentes Energiemanagement mit Energy System Twin

Der Energy System Twin bietet einen intelligenteren Weg zum Energiemanagement. Es ist eine skalierbare und replizierbare Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Energiesysteme unabhängig zu bewerten. Die Benutzer entscheiden, wann, wie oft und mit welchem Detaillierungsgrad sie Transparenz gewinnen und optimierte Szenarien erkunden möchten, ohne dass sie Energieexperten sein müssen. Die Plattform macht es einfach, Kosteneinsparpotenziale aufzudecken und Verbesserungen zu identifizieren, die Energiesysteme auf die Zukunft vorbereiten.

Während Unternehmen ihre Energiestrategien weiterentwickeln, legt der Energy System Twin auch die Grundlage für eine Zukunft von autonomen Gebäuden, in denen der Mensch im Mittelpunkt steht — Umgebungen, die lernen, sich anpassen und selbst optimieren können. Auf der Grundlage historischer Betriebsdaten ermöglicht die Plattform Gebäuden, datengestützte Entscheidungen zu treffen, die Komfort, Effizienz und Belastbarkeit mit minimalem menschlichem Eingreifen in Einklang bringen und vernetzte, sich selbst optimierende Infrastrukturen schaffen, die zu Netto-Null-Städten und einer größeren Energieunabhängigkeit beitragen, während gleichzeitig Nutzern, Eigentümern und Betreibern das bestmögliche menschliche Erlebnis geboten wird.

Das Energy System Twin ist für eine Vielzahl von Nutzern konzipiert und kann sowohl für Greenfield- als auch für Brownfield-Projekte eingesetzt werden. Die Einsparungen und die Effizienz, die es bietet, hängen von einer Kombination aus Gesamtenergieverbrauch und Systemkomplexität ab. Verschiedene Konfigurationen können ähnliche Ergebnisse erzielen; zum Beispiel kann ein Energiesystem mit niedrigerem Verbrauch, aber höherer Komplexität, oder eines mit höherem Verbrauch, aber geringerer Komplexität, zu ähnlichen Einsparungen führen. Das Einsparpotenzial steigt bei Operationen mit:

  • Vielfältige Anforderungen wie Strom, Wärme, Kühlung, Dampf
  • Erzeugung vor Ort durch Photovoltaik, KWK oder Wärmepumpen
  • Speicherlösungen wie Batterien und Warmwasserspeicher

Der Wert hinter Energy System Twin

Der Energy System Twin wurde im IDC MarketScape-Bericht als führende Lösung für Energie- und Nachhaltigkeitsmanagement ausgezeichnet und bietet einen umfassenden, zuverlässigen Service, der auf Automatisierung, fachkundiger Beratung und fundiertem Fachwissen powered by.

Spareinsparungen-1920-x-1080-01 Original

Ersparnisse

Die anfänglichen Kosten werden durch langfristige Einsparungen ausgeglichen. Im Gegensatz zu wiederholten Beratungsgebühren bietet der Energy System Twin kontinuierliche Einblicke, die Kosten senken und die Entscheidungsfindung verbessern

Zuverlässigkeit-1920-X-1080-02 Original

Zuverlässigkeit

Das Energy System Twin wurde für langfristige Leistung entwickelt und wird von Experten von Siemens unterstützt. Es minimiert Ausfallzeiten und stellt sicher, dass die Energiesysteme effizient und effektiv bleiben.

Unterschied-1920-X-1080-03 Original

Unterschied

Sein eingebauter, branchenspezifischer Lastprofilgenerator reduziert manuelle Eingaben und verbessert die Genauigkeit. Neben einem maßgeschneiderten Branchenservice bedient die Plattform eine Vielzahl von Branchen wie Pharma und Biowissenschaften, Automobilindustrie usw.

Integration-1920-X-1080-04, Original

Integration

Die Plattform lässt sich nahtlos in die vorhandenen Systeme der Building X X-Umgebung integrieren.

Webinar auf Abruf

Beschleunigung der Energiewende: Bewältigung der betrieblichen Transformation mit digitalen Zwillingen